Cat ECS 300

Équipements Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Application
Le système Cat ECS 300 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Le système Cat ECS 300 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Type de module
La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 4 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 4 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
Classification des enceintes
Montage mural NEMA 1
Montage mural NEMA 1

Vue d'ensemble

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Le système Cat® ECS 300 intègre des commandes de site avancées pour les systèmes de microréseaux traditionnels et hybrides. Le système Cat ECS assure une gestion précise des ressources de production, avec une fiabilité opérationnelle et une rentabilité optimisée. Le système est doté d’une interface à écran tactile couleur de 396 mm (15,6") conviviale et intuitive.

Avantages

Contrôle de l'infrastructure électrique jusqu'à 4 ressources

Capacité à surveiller et à contrôler l’infrastructure électrique complète avec une fiabilité et une résilience élevées du système

Applications multiples

Intégration de site transparente, s’appuyant sur plus de 50 ans d’expérience de Caterpillar dans le secteur de l’énergie électrique

Solutions de site personnalisées

Des solutions évolutives et flexibles, une ingénierie complète et des services garantissent une disponibilité fiable

Spécifications produit pour Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Application Le système Cat ECS 300 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site. Le système Cat ECS 300 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Type de module La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 4 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER). La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 4 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
Classification des enceintes Montage mural NEMA 1 Montage mural NEMA 1

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 Équipement standard

Modes de commande | Auto | Raccordé au réseau – Sous-modes (16) :

  • Mise en parallèle avec l'infrastructure réseau, importation de puissance depuis le réseau – La consigne minimale d’importation (kW) est maintenue
  • Îlotage imprévu ou secours d’urgence – Transition fermée (avec décharge progressive) ou transition ouverte
  • Délestage/ajout de charge – Délestage automatique ou manuel jusqu’à quatre (4) niveaux
  • Îlotage planifié ou îlotage intentionnel
  • Load sensing/demande de charge – Basé sur la priorité des ressources ou l’équilibrage des heures moteur – Ajuste automatiquement la capacité des actifs en ligne aux charges
  • Mode économie – L'ensemble des groupes électrogènes et des ressources non renouvelables « consommant du carburant » sont à l’ARRÊT
  • Mise en parallèle avec le réseau, fonctionnement en charge de base
  • Ajout/retrait proactif - Possibilité de mettre manuellement en ligne des groupes électrogènes supplémentaires en prévision de l'ajout de charges importantes - Arrêt manuel des groupes électrogènes au lieu d'attendre le retrait LSLD lorsque le client sait que des charges importantes sont mises hors ligne
  • Mise en parallèle avec le réseau, exportation de puissance vers le réseau - La consigne d'exportation cible est maintenue
  • Mode fiabilité - Au moins une ressource 'consommant du carburant' a haute priorité ACTIVE
  • Planification - 5 calendriers et 6 segments - Planification de la répartition BESS en fonction de l'année, du mois, de l'heure, du jour et du segment de jour - 5 calendriers et 6 segments - Planification d'importation et d'exportation de puissance active et réactive en fonction de l'heure, du jour et du segment de jour
  • 3 modes d’efficacité flexibles (1, 2 et 3) pouvant être configurés en fonction des priorités des groupes de ressources
  • Mode de commande de puissance réactive réseau - 4 réglages de commande de puissance réactive disponibles : - VAr constant, PF constant, Courbe Volt-VAr, Courbe Watt-VAr
  • Mode de lissage de charge - Répartition de charge non stable à l'aide des ressources disponibles pendant des durées déterminées

Codes et normes applicables

  • Conformité à SunSpec®
  • NEMA Type 1
  • UL 508A ; Remarque : les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat local pour connaitre la disponibilité.

Composants de série

  • Le dispositif télématique PLE702 (voir LEHE22212) permet la consignation des données de 300 canaux pendant 1,5 jour (abonnement requis pour la visualisation).
  • Batterie BBD (Diode Best Battery) pour alimentation de secours.
  • Commutateur géré offrant des communications de site configurables et des fonctions de sécurité renforcées afin d’assurer l’intégrité du réseau. Une connexion de port Ethernet (4 fils) pour la mise en réseau client des DER.

Modes de commande | Auto | Hors réseau (îlot) – Sous-modes (7) :

  • 3 modes d’efficacité flexibles (1, 2 et 3) pouvant être configurés en fonction des priorités des groupes de ressources
  • Mode économie – L'ensemble des groupes électrogènes et des ressources non renouvelables « consommant du carburant » sont à l’ARRÊT
  • Ajout/retrait proactif - Possibilité de mettre manuellement en ligne des groupes électrogènes supplémentaires en prévision de l'ajout de charges importantes - Arrêt manuel des groupes électrogènes au lieu d'attendre le retrait LSLD lorsque le client sait que des charges importantes sont mises hors ligne
  • Mode de lissage de charge - Répartition de charge non stable à l'aide des ressources disponibles pendant des durées déterminées
  • Mode fiabilité - Au moins une ressource 'consommant du carburant' a haute priorité ACTIVE

Modes de commande | Manuel |

  • Mode test de communications et de répartition de puissance pour la mise en service du site. Commande manuelle des ressources et du système de microréseau.

Modes de commande | Ralenti

  • Surveillance uniquement - le système Cat ECS 300 cède la commande à un autre contrôleur de site.

Modes de commande | Désactivé

  • Désactivé

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 Options

Services d’ingénierie Cat

  • IHM hors package : le système Cat ECS 300 prend en charge un affichage IHM complet avec l’ajout d’un commutateur Ethernet non géré. L’interface graphique interactive à écran tactile couleur de 396 mm (15,6") permet d’afficher les conditions d’alarme du système, les indications d’état et la signalisation. (Expédition de l’écran IHM en vrac, sans boîtier de panneau). Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.
  • Équipe mondiale fournissant des solutions avancées pour répondre aux spécifications des clients, notamment : • Solutions de commande Cat ECS personnalisées • Matériel Cat ECS intégré à l'armoire de commande de distribution • Séquence de fonctionnement spécifiée par le client • Rapports d'essai conformes a la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Solutions ATS (inverseur normal-secours automatique (INS)) intégrées, incluant l'intégrité du signal de démarrage a distance et la génération de rapports • Capacité de performance élargie : - Sites multi-bus - Protections d'infrastructure réseau avancées - Fonctionnalité de délestage au-delà de 4 niveaux - Fonctionnalité d'ajout de charge (LS/LA) - Configurations PLC redondantes - Enceinte adaptée aux intempéries (IP54 / NEMA 3R ou IP52 / NEMA 12). - IHM plus grandes - Jusqu'a 250 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER)

Télématique

  • Jusqu'à 800 canaux de stockage des données chaque seconde pendant 1,5 jour, selon le nombre de dispositifs ou d’équipements connectés au PLE702 (voir LEHE22212), avec des options pour : • Cellulaire (réf. 550-3269) ou • radio satellite + cellulaire (réf. 545-3987) (abonnement requis pour la visualisation). Module et antenne radio satellite et cellulaire disponibles, installés par un concessionnaire Cat.

Options de l'enceinte

  • Fenêtre de sécurité • Prise de service et éclairage intérieur : prise de service et éclairage 120 Vca, 5 A. • Système d'alimentation sans coupure (ASI) avec batterie au lithium fer phosphate (LFP) qui, lorsqu'elle est entièrement chargée, assure une alimentation de secours pendant au moins 10 minutes avec une charge CC de 150 watts.

Commande a distance de disjoncteur Cat

  • Le système Cat ECS 300 utilise un dispositif externe en option pour la commande du disjoncteur de détection réseau.
  • Fonctions de protection réseau - American National Standards Institute (ANSI) : surtension /sous-tension (59/27) - Surfréquence/sous-fréquence (81O/U) - Taux de variation de la fréquence (ROCOF) (81R) - Contrôle de synchronisation (25).

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 ouvert

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 ouvert

Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300
Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300
Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300
Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 ouvert
Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300 ouvert

Découvrez les offres disponibles pour  Système de contrôle de l'énergie (ECS) Cat® 300

Afficher davantage d'offres