Cat ECS 400

Équipements Cat® Energy Control System (ECS) 400

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Application
Le système Cat ECS 400 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Le système Cat ECS 400 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Type de module
La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 32 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 32 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
Classification des enceintes
Montage mural NEMA 1
Montage mural NEMA 1

Vue d'ensemble

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Le système Cat® ECS 400 intègre des commandes de site avancées pour les systèmes de microréseaux traditionnels et hybrides. Le système Cat ECS assure une gestion précise des ressources de production, avec une fiabilité opérationnelle et une rentabilité optimisée. Le système est doté d’une interface à écran tactile couleur de 396 mm (15,6") conviviale et intuitive.

Avantages

Contrôle de l'infrastructure électrique de microréseau jusqu'à 32 actifs

Capacité à surveiller et à contrôler l’infrastructure électrique complète de microréseau avec une fiabilité et une résilience élevées du système

Applications multiples

Intégration de site transparente, s’appuyant sur plus de 50 ans d’expérience de Caterpillar dans le secteur de l’énergie électrique

Solutions de site personnalisées

Des solutions évolutives et flexibles, une ingénierie complète et des services garantissent une disponibilité fiable

Spécifications produit pour Cat® Energy Control System (ECS) 400

Application Le système Cat ECS 400 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site. Le système Cat ECS 400 est utilisé dans divers microréseaux, et il est configurable afin de répondre aux exigences applicables des ressources propres à chaque site.
Type de module La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 32 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER). La surveillance/le contrôle et l’optimisation des ressources peuvent être configurés avec jusqu’à 32 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
Classification des enceintes Montage mural NEMA 1 Montage mural NEMA 1

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Équipement standard

Codes et normes applicables

  • UL 508A ; Remarque : les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat local pour connaitre la disponibilité.
  • NEMA Type 1
  • Conformité à SunSpec®

Composants de série

  • Batterie BBD (Diode Best Battery) pour alimentation de secours.
  • Commutateur géré offrant des communications de site configurables et des fonctions de sécurité renforcées afin d’assurer l’intégrité du réseau. Une connexion de port Ethernet (4 fils) pour la mise en réseau client des DER.
  • Le dispositif télématique PLE702 (voir LEHE22212) permet la consignation des données de 300 canaux pendant 1,5 jour (abonnement requis pour la visualisation).

Modules Ethernet d'entrée/sortie

  • Prend en charge les capacités d'entrées/sorties (E/S) étendues de la commande du système Cat ECS 400 : E/S analogiques et numériques - Détection de température (RTD).
  • Configuration des E/S pour tout événement (fonction lecture et écriture).
  • Interface avec un seul ATS et d'autres relais permettant le délestage/ajout de charge avec jusqu'à huit (8) disjoncteurs de charge.
  • Options montées sur l'ensemble et/ou expédiées en vrac (voir LEHE22466).

Modes de commande | Auto | Raccordé au réseau – Sous-modes (16) :

  • Îlotage imprévu ou secours d’urgence – Transition fermée (avec décharge progressive) ou transition ouverte
  • Îlotage planifié ou îlotage intentionnel
  • Load sensing/demande de charge – Basé sur la priorité des ressources ou l’équilibrage des heures moteur – Ajuste automatiquement la capacité des actifs en ligne aux charges
  • Délestage/ajout de charge – Délestage automatique ou manuel jusqu'à huit (8) niveaux
  • Mise en parallèle avec l'infrastructure réseau, importation de puissance depuis le réseau – La consigne minimale d’importation (kW) est maintenue
  • Mise en parallèle avec le réseau, exportation de puissance vers le réseau - La consigne d'exportation cible est maintenue
  • Mise en parallèle avec le réseau, fonctionnement en charge de base
  • Mode économie – L'ensemble des groupes électrogènes et des ressources non renouvelables « consommant du carburant » sont à l’ARRÊT
  • Mode fiabilité - Au moins une ressource 'consommant du carburant' a haute priorité ACTIVE
  • Planification - 5 calendriers et 6 segments - Planification de la répartition BESS en fonction de l'année, du mois, de l'heure, du jour et du segment de jour - 5 calendriers et 6 segments - Planification d'importation et d'exportation de puissance active et réactive en fonction de l'heure, du jour et du segment de jour
  • Mode de lissage de charge - Répartition de charge non stable à l'aide des ressources disponibles pendant des durées déterminées
  • 3 modes d’efficacité flexibles (1, 2 et 3) pouvant être configurés en fonction des priorités des groupes de ressources
  • Ajout/retrait proactif - Possibilité de mettre manuellement en ligne des groupes électrogènes supplémentaires en prévision de l'ajout de charges importantes. Mise hors tension manuelle des groupes électrogènes au lieu d'attendre le retrait LSLD lorsque le client sait que des charges importantes sont mises hors ligne
  • Mode de commande de puissance réactive réseau - 4 réglages de commande de puissance réactive disponibles : - VAr constant, PF constant, Courbe Volt-VAr, Courbe Watt-VAr.

Modes de commande | Auto | Hors réseau (îlot) – Sous-modes (7) :

  • Ajout/retrait proactif - Possibilité de mettre manuellement en ligne des groupes électrogènes supplémentaires en prévision de l'ajout de charges importantes - Arrêt manuel des groupes électrogènes au lieu d'attendre le retrait LSLD lorsque le client sait que des charges importantes sont mises hors ligne

Modes de commande | Manuel |

  • Mode test de communications et de répartition de puissance pour la mise en service du site. Commande manuelle des ressources et du système de microréseau.

Modes de commande | Ralenti

  • Surveillance uniquement - le système Cat ECS 400 cède la commande à un autre contrôleur de site.

Modes de commande | Désactivé

  • Désactivé

Commande a distance de disjoncteur Cat

  • Fonctions de protection réseau - American National Standards Institute (ANSI) : surtension /sous-tension (59/27) - Surfréquence/sous-fréquence (81O/U) - Taux de variation de la fréquence (ROCOF) (81R) - Contrôle de synchronisation (25).

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Options

Télématique

  • Jusqu'à 800 canaux de stockage des données chaque seconde pendant 1,5 jour, selon le nombre de dispositifs ou d’équipements connectés au PLE702 (voir LEHE22212), avec des options pour : • Cellulaire (réf. 550-3269) ou • radio satellite + cellulaire (réf. 545-3987) (abonnement requis pour la visualisation).

Commande a distance de disjoncteur Cat

  • Le système Cat ECS 400 utilise un dispositif externe en option pour la commande du disjoncteur de détection réseau.

Options de l'enceinte

  • Fenêtre de sécurité • Prise de service et éclairage intérieur : prise de service et éclairage 120 Vca, 5 A. • Système d'alimentation sans coupure (ASI) avec batterie au lithium fer phosphate (LFP) qui, lorsqu'elle est entièrement chargée, assure une alimentation de secours pendant au moins 10 minutes avec une charge CC de 150 watts.

Services d’ingénierie Cat

  • Équipe mondiale fournissant des solutions avancées pour répondre aux spécifications des clients, notamment : • Solutions de commande Cat ECS personnalisées • Matériel Cat ECS intégré à l'armoire de commande de distribution • Séquence de fonctionnement spécifiée par le client • Rapports d'essai conformes a la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Solutions ATS (inverseur normal-secours automatique (INS)) intégrées, incluant l'intégrité du signal de démarrage a distance et la génération de rapports • Capacité de performance élargie : - Sites multi-bus - Protections d'infrastructure réseau avancées - Fonctionnalité de délestage au-delà de 8 niveaux - Fonctionnalité d'ajout de charge (LS/LA) - Configurations PLC redondantes - Enceinte adaptée aux intempéries (IP54 / NEMA 3R ou IP52 / NEMA 12). - IHM plus grandes - Jusqu'a 250 ressources d'énergie répartie ou énergie produite localement (DER).
  • IHM hors package : le système Cat ECS 400 prend en charge un affichage IHM complet avec l’ajout d’un commutateur Ethernet non géré. L’interface graphique interactive à écran tactile couleur de 396 mm (15,6") permet d’afficher les conditions d’alarme du système, les indications d’état et la signalisation. (Expédition de l’écran IHM en vrac, sans boîtier de panneau).
  • Sites hybrides avancés pour > 32 DER : la base de code développée par Caterpillar est utilisée pour répondre aux objectifs énergétiques des clients dans des installations complexes nécessitant jusqu'à 250 DER. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Cat® Energy Control System (ECS) 400 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400 open

Cat® Energy Control System (ECS) 400 open

Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400 open
Cat® Energy Control System (ECS) 400 open

Découvrez les offres disponibles pour  Cat® Energy Control System (ECS) 400

Afficher davantage d'offres