Groupes électrogènes à gaz DG60-2 (triphasé) Groupe électrogène au gaz naturel 60 kW

DG60-2 (triphasé)

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur
Alternateur
Panneau de commande EMCP
Critères de conception
UL 2200 / CSA - En option
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour DG60-2 (triphasé)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

DG60-2 (triphasé) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)

Cheminée d'échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Carburant

  • Gaz naturel ou vapeur LP
  • Connexion NPT
  • Doubles valves d'arrêt

Alternateur

  • Régulateur de tension intégré
  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de contrôle

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP 4.2

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage/chargement

  • Démarreur 12 V
  • Batterie avec rack et câbles

DG60-2 (triphasé) Options

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Démarrage/chargement

  • Réchauffeur de batterie
  • Chargeur de batterie homologué UL 10 A
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de carter d'huile de lubrification

Normal

  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Homologué UL 2200
  • Capotages : insonorisés, protection contre les intempéries
  • Certification CSA
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)

Découvrez comment DG60-2 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  DG60-2 (triphasé)

Afficher davantage d'offres