Groupes électrogènes à gaz DG150-2 (triphasé) Groupe électrogène à gaz 140 à 150 kW

DG150-2 (triphasé)

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur
Alternateur
Panneau de commande EMCP
Critères de conception
UL 2200 / CSA - En option
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour DG150-2 (triphasé)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

DG150-2 (triphasé) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Refroidissement

  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections

Cheminée d'échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 2,5"

Carburant

  • Doubles valves d'arrêt
  • Gaz naturel ou vapeur LP
  • Connexion NPT

Alternateur

  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Régulateur de tension intégré

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de contrôle

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP 4.2

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage/chargement

  • Démarreur 12 V
  • Batterie avec rack et câbles

DG150-2 (triphasé) Options

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Démarrage/chargement

  • Chargeur de batterie homologué UL 10 A
  • Réchauffeur de carter d'huile de lubrification
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de batterie

Normal

  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200
  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Certification CSA
  • Capotages : insonorisés, protection contre les intempéries

Découvrez comment DG150-2 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  DG150-2 (triphasé)

Afficher davantage d'offres