G3512K 1530 kW

Groupes électrogènes à gaz G3512K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
1530 ekW à 1,0 pf
1530 ekW à 1,0 pf
Type de combustible
Gaz naturel et propane
Gaz naturel et propane
Rendement électrique maximal
45.3%
45.3%

Vue d'ensemble

Groupe électrogène à gaz 1502 - 1530 kW

Du gaz naturel au biogaz, en passant par les gaz de mine de charbon ou les mélanges de carburants à base d'hydrogène pour soutenir les applications de cogénération (CHP), d'alimentation de secours et de soutien au réseau local, Caterpillar dispose d'une large gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz.

Avantages

Jusqu'à 45.3% Rendement électrique

Rendement électrique de premier plan de 45,3 % sur un ensemble de 1,5 MW. 

En seulement 6 minutes Temps de démarrage à pleine charge

Des performances plus rapides du démarrage à la pleine charge et une meilleure réponse transitoire permettent au G3512K d'être disponible plus rapidement et de s'adapter en toute fluidité aux variations rapides de charge

Flexibilité carburant

Options de carburant multiples, avec gaz naturel et propane disponibles dès maintenant. Configurations biogaz, gaz d'égout et de décharge, méthane de mines de charbon (CMM) et jusqu'à 25 % d'hydrogène à venir en 2026

Spécifications produit pour G3512K

Puissance continue 1530 ekW à 1,0 pf 1530 ekW à 1,0 pf
Type de combustible Gaz naturel et propane Gaz naturel et propane
Rendement électrique maximal 45.3% 45.3%
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1500 1500
Vitesse 1500tr/min 1500tr/min
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Modèle de moteur G3512K G3512K
Cylindrée 3576 in³ 58.6 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Taux de compression 10.5 10.5
Type de régulateur Adem 6 Adem 6
Longueur 215 in 5466 mm
Largeur 71.97 in 1828 mm
Hauteur 89.49 in 2273 mm
Poids à sec du groupe électrogène 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Équipement standard

Refroidissement

  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission.
  • Soupape de commande SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises.
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW.

Panneau de commande

  • ECS 100 avec HMI en couleur
  • Télématique Ethernet

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien.

Système de régulation

  • ADEM 6

Échappement

  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat.
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés.
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module de détection température intégré (ITSM) avec GECM fournissant des alarmes et des arrêts.

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur.

Alternateur

  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Connexions de barre omnibus
  • IVR - Régulateur de tension intégré
  • Peinture - Caterpillar Yellow sauf glissières noir brillant
  • Catalogue de pièces
  • Statisme réactif
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Entrtien côté droit/côté gauche
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • SR5 / N9500

Lubrification

  • Pompe de prélubrification électrique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

Système d'allumage

  • Capteur de pression de cylindre intégré (ICPS)
  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM 6)

G3512K Options

Panneau de commande

  • Module de répartition des charges
  • ECS 200 avec HMI en couleur
  • Télématique cellulaire
  • Modules Ethernet extensibles
  • Affichages IHM à distance
  • Point de connexion CAN 2
  • Entrées/Sorties extensibles

Admission d'air

  • Purificateur d'air hors moteur - Supports de montage et tuyauterie

Disjoncteur

  • LSI/LSIG/LSIG-P Longue durée, courte durée, signalisation instantanée, protection contre les défauts à la terre, signalisation de défaut à la terre
  • Disjoncteurs non paritaires/paritaires
  • Montage à l'arrière
  • Disjoncteurs nominaux IEC/ULCSA 3 pôles 5000A

Refroidissement

  • Canalisation de vidange de niveau du liquide de refroidissement avec vannes
  • Connexions d'entrée/sortie côté droit et côté gauche

Lubrification

  • Expédié rempli d'huile ou sec (Ultra40)
  • SYNHP (expédié uniquement à sec)
  • Régulateur de niveau d'huile

Démarrage/charge

  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Dispositif vireur pour moteur
  • Radiateur d'eau des chemises (220/400/240/480 V)
  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Échappement

  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Bride, coude et raccord flexible
  • Détendeur d'échappement

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Régulateur d'évacuation des gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 V, ETR

Alternateur

  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Résistance de chauffage pour générateur (avec commande de chauffage en option)
  • Commande de tension manuelle
  • Barres omnibus NEMA/IEC
  • Détecteurs de température à roulements
  • Filtre à air d'alternateur
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Transformateur de courant, transformateur de courant différentiel, transformateur de potentiel
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)

Généralités

  • Jeu d'outils
  • Emblème US AID
  • Commande de peinture spéciale
  • Outil de diagnostic numérique

Ensemble

  • Isolateurs sismiques
  • Isolateurs à ressort

Conformité des codes de réseau

  • 50 Hz : Allemagne (HT/MT), Grande-Bretagne, Italie (HT/MT), Belgique, Pologne, Pays-Bas, Roumanie, Espagne, France, République tchèque, Grèce, Irlande et norme européenne

Découvrez comment G3512K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe électrogène à gaz G3512K

Groupe électrogène à gaz G3512K

Groupe électrogène à gaz G3512K

Groupe électrogène à gaz G3512K

Groupe électrogène à gaz G3512K
Groupe électrogène à gaz G3512K
Groupe électrogène à gaz G3512K
Groupe électrogène à gaz G3512K

Découvrez les offres disponibles pour  G3512K

Afficher davantage d'offres