G3520 3120 kW

Groupes électrogènes à gaz G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours du gaz
3120 ekW à 1,0pf
3120 ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe

Vue d'ensemble

Groupe électrogène au gaz naturel 3120 kW

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des groupes électrogènes à réponse rapide conçus pour fournir des performances, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Densité Alimentation massive

Fournissant 3,1 MW de puissance dans un encombrement compact, cette solution offre une densité de puissance exceptionnelle pour sa taille.

Prêt en 8.1 Secondes

Conforme aux spécifications phares du secteur, telles que la norme NFPA110 Niveau1 type10

Prêt à accepter 85% Mise sous charge

Capacité de reprise de charges sur le chantier entier en cas d'urgence.

Spécifications produit pour G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Puissance nominale de secours du gaz 3120 ekW à 1,0pf 3120 ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
TR/MIN 1800 tr/min 1800 tr/min
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Rendement électrique maximal 39.6% 39.6%
Taux de compression 10.2 10.2
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Vitesse 1800tr/min 1800tr/min
Modèle de moteur G3520 G3520
Cylindrée 5956 in³ 97.6 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Taux de compression 10.2:1 10.2:1
Longueur 260 in 6597 mm
Largeur 86 in 2188 mm
Hauteur 99 in 2509 mm
Poids 48444 lb 21974 kg

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple avec ensemble et indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • ECS 100 Cat

Refroidissement

  • Eau des chemises et pompes d'entraînement par moteur SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur

Circuit de carburant

  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur

Généralités

  • Peinture : Jaune Caterpillar avec glissières et radiateur noir brillant
  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Entretien côté droit

Alternateur

  • SR5 / N9500
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Boîte de vitesses Cat (50 Hz)

Démarrage/charge

  • Démarreur électrique
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreurs 24V
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)

Système de régulation

  • ADEM 6

Système d'allumage

  • Capteur de pression de cylindre intégré (ICPS)
  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM)

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de commande

  • Relais de défaillance du moteur
  • Surveillance PC à distance
  • Modules DIO
  • Module de répartition des charges
  • ECS 200 Cat
  • Câblage CAN

Disjoncteurs

  • 100 % nominal, 3 pôles (UL/CSA/CEI), 5e chiffre: classe
  • Disjoncteurs 2000A, 2500A et 3000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, Masterpact
  • 3 Pôles (capacité nominale IEC 947-2)
  • Disjoncteurs 1600A, 2000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, châssis R
  • Montage du châssis
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4e chiffre: type

Refroidissement

  • Radiateur distant fourni en usine

Échappement

  • Bride 305 mm (12 in)
  • Coude 305 mm (12 in)
  • Silencieux pare-étincelles 305 mm (12 in)
  • Silencieux 305 mm (12 in)
  • Atténuation 18, 25 dBA

Circuit de carburant

  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100 kpag, 4-20 mA

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique

Alternateur

  • Barres omnibus européennes
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Filtre à air d'alternateur
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Détecteurs de température à roulements

Démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 20/35/50 A, 24 Vcc
  • Alternateur de charge 50A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment G3520 avec RÉPONSE RAPIDE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW
Groupe électrogène à gaz G3520 3MW

Découvrez les offres disponibles pour  G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Afficher davantage d'offres