CG170-20

CG170-20 2 000 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Haut rendement, réduction des coûts d'exploitation
Faibles coûts d'installation, de construction et d'exploitation
Consommation d'huile de graissage optimisée

Spécifications produit pour CG170-20

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

CG170-20 Équipement standard

Admission d'air

  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres
  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement

  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique

Cheminée d'échappement

  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance
  • Soupape de décharge d'échappement du CG170-20

Circuit de carburant

  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment

Alternateur

  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Statisme réactif
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Générateur de codes de réseau
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Connexions de barre omnibus

Démarrage/chargement

  • Démarreurs 24 V
  • Coupe-batterie

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG170-20 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Découvrez comment CG170-20 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CG170-20

Afficher davantage d'offres