Spécifications de groupe électrogène
Puissance continue maximale | 1 200 ekW 1 200 ekW |
Type de combustible | Gaz naturel Gaz naturel |
Rendement électrique maximal | 42.30% 42.30% |
Puissance de secours maximale | - - |
Fréquence | 50 Hz 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min 1500 tr/min |