Groupes électrogènes à gaz G3520E Groupe électrogène au gaz naturel 1 415 - 2 022 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur à gaz G3520E CAT
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4.3
Système de commande électronique CAT
Émissions
Système éprouvé
Gamme complète d'équipements
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour G3520E

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

G3520E Équipement standard

Panneau de contrôle

  • EMCP 4.3

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Bride CAT standard
  • Connexions de sortie gauches/droites
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Connexions d'adaptateur de bride ANSI/DN 

Cheminée d'échappement

  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection (ISM, Integrated Sensing Module) avec ECM fournissant des alarmes et des arrêts
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2 MJ/NM3 d'une pression de 10,2 kPa à 34,5 kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Filtre à carburant
  • Soupape de dosage du carburant installée sur le moteur
  • Soupape d'arrêt de gaz ETR 24 V
  • Papillon, actionneur 24 Vcc, commandé par GECM

Système d'allumage

  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre 
  • Système d'allumage électronique (commandé par GECM) 

Alternateur

  • SR4B
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Connexions de barre omnibus
  • SR5
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation par aimant permanent
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai

Normal

  • Entretien côté droit
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

G3520E Options

Admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtre à air à usage normal
  • Filtre à air avec préfiltre
  • Support de montage

Panneau de commande

  • Module d'alarme NFPA99-110 local avec plusieurs LED
  • Module de communication PL1000E/PL1000T
  • Éclairage de coffret de surveillance à 8/16 témoins, 24-32 V, à distance
  • Module d'alarme personnalisé avec 8 témoins lumineux
  • Relais de défaillance du moteur
  • Module de synchronisation

Panneaux de commande

  • Module d'alarme local

Refroidissement

  • Réchauffeur de l'eau de refroidissement des chemises
  • Bride Cat, adaptateur de bride ANS/DIN
  • Pompes à moteur
  • Conduites d'air du refroidisseur d'admission, remplacement du noyau du refroidisseur d'admission
  • Connexions d'entrée/de sortie

Cheminée d'échappement

  • Silencieux à atténuation de 15/18/25 dBA
  • Brides et détendeurs d'échappement 305/356 mm, Bride et détendeur d'échappement 305/406 mm
  • Bride et détendeur d'échappement 356-406 mm
  • Silencieux (atténuation de 15/18/25 dBA) et silencieux pare-étincelles avec brides d'accouplement ANSI
  • Kits de coude 305/360/406 mm
  • Raccords flexibles
  • Silencieux pare-étincelles 16"

Circuit de carburant

  • Ligne de gaz (31,5 MJ/Nm3 avec pression d'entrée de 19,2 à 48,3 kPa (2,78 à 7 psi))
  • Ligne de gaz 0-100 kPag, capteurs de pression 4-20 mA
  • Filtre à carburant, filtre à gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc, régulateur d'évacuation de gaz

Alternateur

  • Modules de coffret de surveillance
  • Filtres à air, boîtier d'accès aux câbles
  • Détecteurs de température à roulements
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Éclairage du coffret de surveillance à 16/32 témoins, avec configuration selon NFPA99-110/CSA282
  • Boîte de sortie, barres omnibus européennes
  • Filtre à air d'alternateur
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Groupes électrogènes disponibles 415/400/380, 3 300/6 600/11 000 V (50 Hz)
  • Groupes électrogènes disponibles 480/4 160/13 200 V (60 Hz)
  • Faisceau 8/15/23 m
  • Transformateurs de courant transversal différentiels (CCCT, DCT, CT) 8,7/15 kV
  • Boîtier d'accès aux câbles

Système de régulation

  • Module de répartition des charges

Démarrage/chargement

  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)
  • Démarreurs 24 V
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)

Découvrez comment G3520E soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  G3520E

Afficher davantage d'offres