CG260-16

CG260-16 4 000 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Excellente fiabilité
Qui dit haute disponibilité dit productivité
Consommation d'huile de graissage optimisée

Spécifications produit pour CG260-16

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

CG260-16 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement

  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique

Cheminée d'échappement

  • Soupape de décharge d'échappement du CG260-16
  • Circuit fermé de ventilation de carter

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Bougies d'allumage de pré-chambre

Alternateur

  • Connexions de barre omnibus
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Générateur de codes de réseau
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Détecteurs de température d'enroulement

Démarrage/chargement

  • Démarreurs 24 V

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG260-16 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Découvrez comment CG260-16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CG260-16

Afficher davantage d'offres