Groupes électrogènes à gaz CG170-16

CG170-16 K 1 500 kW

Spécifications produit pour CG170-16 K

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

CG170-16 K Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Le turbocompresseur du CG170K est doté d'un carter de roulement refroidi par eau

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Cheminée d'échappement

  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • Circuit d'échappement à faible résistance

Refroidissement

  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment

Alternateur

  • Statisme réactif
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Connexions de barre omnibus

Démarrage/chargement

  • Coupe-batterie
  • Démarreurs 24 V

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG170-16 K Options

Admission d'air

  • Support de montage
  • Filtre à air avec préfiltre

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Découvrez comment CG170-16 K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CG170-16 K

Afficher davantage d'offres