CG132B-8

CG132B-8 400 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Haut rendement, réduction des coûts d'exploitation
Faibles coûts d'installation, de construction et d'exploitation
Consommation d'huile de graissage optimisée

Spécifications produit pour CG132B-8

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

CG132B-8 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres

Panneaux de commande

  • TPEM (système de gestion totale d'énergie et de centrale)

Refroidissement

  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW

Cheminée d'échappement

  • Soupape de décharge d'échappement du CG132B-16
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance

Circuit de carburant

  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Bougies d'allumage de pré-chambre

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Statisme réactif
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Connexions de barre omnibus
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Générateur de codes de réseau

Démarrage/chargement

  • Démarreurs 24 V
  • Coupe-batterie

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG132B-8 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Découvrez comment CG132B-8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CG132B-8

Afficher davantage d'offres