Groupe électrogène à gaz G3520

G3520 2 500 kW

G3520 2 500 ekW

Caractéristiques en un coup d'œil

Émissions
Gamme complète d'équipements
Service après-vente dans le monde entier
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP4.2
Système éprouvé
Moteur à gaz G3520 CAT
Système de commande électronique CAT

Spécifications produit pour G3520 2 500 ekW

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

G3520 2 500 ekW Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneau de contrôle

  • EMCP 4.3

Refroidissement

  • Eau des chemises et pompes d'entraînement par moteur SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Cheminée d'échappement

  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection de la température (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) avec GCEM fournissant des alarmes et des arrêts
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2 MJ/NM3 d'une pression de 10,2 kPa à 34,5 kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)
  • Papillon, actionneur 24 Vcc, commandé par GECM

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Entretien côté droit
  • Peinture : Jaune Caterpillar avec glissières et radiateur noir brillant
  • Catalogue de pièces

Alternateur

  • SR5
  • Excitation par aimant permanent
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Résistance de chauffage anti-condensation

Démarrage/chargement

  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Démarreurs 24 V
  • Démarreur électrique
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Système de régulation

  • ADEM A4

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

G3520 2 500 ekW Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de contrôle

  • Module d'alarme local
  • EMCP 4.4
  • Coffret de surveillance à distance
  • Surveillance PC à distance
  • Relais de défaillance du moteur
  • Surveillance PC locale

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 2 000 A, 2 500 A et 3 000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal, Masterpact
  • 100 % nominal, 3 pôles (UL/CSA/CEI), 5e chiffre : classe
  • 3 Pôles (capacité nominale IEC 947-2)
  • Montage du châssis
  • Disjoncteurs 1600 A, 2000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal, châssis R
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4e chiffre : type

Refroidissement

  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection
  • Ensemble radiateur

Cheminée d'échappement

  • Silencieux 305 mm (12 in)
  • Coude 305 mm (12 in)
  • Atténuation 18, 25 dBA
  • Bride 305 mm (12 po)
  • Silencieux pare-étincelles 305 mm (12 in)

Circuit de carburant

  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100 kpag, 4-20 mA

Normal

  • Outil de diagnostic numérique

Alternateur

  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Détecteurs de température à roulements
  • Barres omnibus européennes
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Filtre à air d'alternateur

Démarrage/chargement

  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)
  • Chargeur de batterie 20 A, 24 V CC

Découvrez comment G3520 2 500 ekW soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  G3520 2 500 ekW

Afficher davantage d'offres