Microgrille Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir MODULE PHOTOVOLTAÏQUE MP PVC CAT

Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir

Caractéristiques en un coup d'œil

Une plus grande efficacité
Augmentation de la production d'énergie
Plus durable / fiable
25 ans de garantie sur le rendement
Tests et certificats

Spécifications produit pour Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir

Résumé technique

Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir Équipement standard

Programme de garantie de puissance pour puissance linéaire.

  • Produit plus de 97,5 % de puissance la première année et 85,5 % au bout de 25 ans.

Cycle de test longue durée de vie (tests accélérés)

  • Les tests de chaleur humide de 2 000 heures équivalent à deux fois les tests standard requis
  • 600 tests de cycles thermiques équivalent à trois fois les cycles standard requis.
  • 192 heures de PID (dégradation induite par le potentiel) à 85 °C/85RH) équivalent à deux fois les heures de test standard requises.
  • Tests de charge mécanique pour charge dynamique + cycle thermique + résultat de gel humidité avec moins de casse de cellule et de perte de puissance que les tests statiques seuls.
  • La technologie LID (light-induced- degradation) 60-100 kWh/m2 valide la performance horaire précoce.
  • LeTID – Dégradation à température légère et élevée est une validation exclusive pour les performances PERC à long terme.
  • Validé pour une utilisation dans les environnements difficiles par des tests CEI pour le brouillard salin, l'ammoniaque, la poussière et le sable.

Découvrez comment Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Module photovoltaïque demi-coupe PVC Cat noir

Afficher davantage d'offres