XQ1475G

XQ1475G 1 475 kW (1 844 kVA)

Spécifications produit pour XQ1475G

Groupe électrogène

Moteur

XQ1475G Équipement standard

Moteur

  • Moteur à gaz pour mode îloté G3516C Cat (fonctionnant au gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2 MJ/Nm3 [800 à 1 200 Btu/ft3]).

Alternateur

  • Roulement double SR-4B sans balais, conception à enroulement, excitation par aimant permanent, triphasé avec régulateur de tension numérique Cat (DVR Cat, Digital Voltage Regulator), résistance de chauffage, conception à 6 conducteurs, isolation de classe H à une température de classe F pour une durée de vie prolongée, détecteurs de température d'enroulement et résistances de chauffage anti-condensation (120/240 V à 1,2 kW).

Module conteneurisé

  • Conteneur cubique haut 40' ISO, homologué CSC pour pouvoir être empilé par 9 unités.

Refroidissement

  • Le refroidissement standard offre une capacité à température ambiante de 40 °C (104 °F) avec 500 mg/Nm3 de NOx à 100 % de la puissance continue.

Commandes et protection de l'alternateur

  • Les commandes intègrent le contrôleur AGC-4 de mise en parallèle automatique, les communications via bus CAN et Ethernet, des sorties PWM et analogiques, ainsi qu'une répartition de charge analogique héritée. Elles comprennent également le Panneau Advisor de moteur à gaz PL1000E fournissant des informations de diagnostic/fonctionnement. L'armoire contient le transformateur d'alimentation à quai, les dispositifs de distribution et de protection, ainsi qu'un contacteur de sélection d'alimentation interne/externe.

XQ1475G Options

Relais multifonctionnel tous usages

  • Protection d'inertie fournie par le relais tous usages Basler BE1-11i

Remorque

  • Châssis triple essieu
  • Échelles, mains courantes, espaces de rangement internes

Découvrez comment XQ1475G soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  XQ1475G

Afficher davantage d'offres