Groupe électrogène
Puissance, principal | 275 kVA 275 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Poids maximal | 275 kVA de puissance nominale principale 275 kVA de puissance nominale principale |
Ce groupe électrogène est conforme aux normes sur les émissions Stage IIIA de l'UE. La technologique d'entraînement de ventilateur à embrayage constitue une caractéristique unique de la gamme XQP car le ventilateur n'a plus besoin de fonctionner en continu à pleine vitesse et puissance. Cela permet de faire davantage d'économies de carburant tout en réduisant le niveau sonore : une caractéristique idéale lors du fonctionnement à charges inférieures, à des températures plus froides, ou plus important encore, le soir lorsque les niveaux sonores sont plus appréciables. Chaque modèle offre une grande flexibilité grâce à la commutation aisée entre 50 et 60 Hz, ce qui permet à une seule machine de répondre à diverses exigences de charges dans des régions et applications différentes, notamment le secteur minier, la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que la construction.
Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe
Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout
Les niveaux sonores des ventilateurs électriques insonorisés permettent une conversation tranquille
Puissance, principal | 275 kVA 275 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Poids maximal | 275 kVA de puissance nominale principale 275 kVA de puissance nominale principale |
Moteur | Moteur diesel C9 ACERT Cat Moteur diesel C9 ACERT Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Largeur | 55 in 1400 mm |
Charge de 100 % à 50 Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
Charge de 100 % à 60 Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
Charge de 75 % à 50 Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
Charge de 75 % à 60 Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
Charge de 50 % à 50 Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
Charge de 50 % à 60 Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.
En savoir plusLa division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.
En savoir plusQu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.
En savoir plusNous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.