XQP60 EU Stage V

XQP60 EU Stage V Groupes électrogènes mobiles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
60 kVA
60 kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
220 - 480 V
220 - 480 V

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 13

Cat

Pré-équipement de location

Produit robuste et durable avec une gamme de pré-équipements de location adaptés aux exigences et applications de travail.
Cat

Stratégie antipollution/d'économie de carburant

Norme européenne Stage V sur les émissions
Cat

Moteur diesel C3.6 Cat

Fiabilité éprouvée dans le secteur.
Cat

Panneau de commande XQCP

Commandes numériques faciles à utiliser.
Cat

Alternateur à châssis Cat M

Régulateur de tension intégré pour une meilleure réponse au cours des applications les plus exigeantes.
Cat

Enceinte galvanisée robuste

Neutralise la corrosion en service. Empêche toute infiltration d'eau, assure la sécurité et l'insonorisation.

Spécifications produit pour XQP60 EU Stage V

Puissance, principal 60 kVA 60 kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 220 - 480 V 220 - 480 V
Moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Carburant Diesel Diesel
Largeur 45 in 1142 mm
Hauteur 69.9 in 1775 mm
Longueur 104.2 in 2646 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 3918 lb 1777 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 3.77 gal/h 14.3 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 3.46 gal/h 13.1 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 2.76 gal/h 10.5 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 2.74 gal/h 10.4 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 1.94 gal/h 7.3 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 1.98 gal/h 7.5 l/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75 % de la puissance nominale (50Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 EU Stage V Équipement standard

Moteur diesel C3.6 Cat

  • À turbocompresseur

Alternateur

  • Châssis M1775L4

Filtre à air

  • Filtre à air de type cartouche avec indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24 heures avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique XQCP fixé

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQP60 EU Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Découvrez les offres disponibles pour  XQP60 EU Stage V

Afficher davantage d'offres