Groupes électrogènes mobiles XQP30 Groupe électrogène diesel mobile 30 kVA

Caractéristiques en un coup d'œil

Pré-équipement de location
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Moteur diesel C3.3 Cat
Panneau de contrôle commande EMCP 4.2B Cat
Alternateur LC1500 Cat
Enceinte galvanisée robuste
Tableau de bord insonorisé
Cat Connect
Conçus, construits et testés en usine
Service après-vente dans le monde entier
Intervalles de 500 heures entre les vidanges d'huile
Transport amélioré
Autres options disponibles

Spécifications produit pour XQP30

Groupe électrogène

Moteur

Consommation de carburant conforme à la norme européenne Niveau IIIA

Meilleur rendement énergétique de la consommation de carburant

Niveau sonore (avec enceinte) conforme à la norme européenne Stage IIIA

Meilleur rendement énergétique du niveau sonore (avec enceinte)

XQP30 Équipement standard

Moteur diesel C3.3 CAT

  • Atmosphérique

Alternateur

  • Châssis LC1514F.

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien.

Suivi à distance CAT Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble.

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine.

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries.

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24h avec valve directionnelles à 3 voies pour alimentation externe.

Panneau de contrôle

  • Contrôleur numérique EMCP4.2B fixé.

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité.

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport.

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles.

Cheminée d'échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré.

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine.

Normal

  • Testé et contrôlé en usine.

Découvrez comment XQP30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  XQP30

Afficher davantage d'offres