Pompe à incendie 3412C

Pompes à incendie diesel 3412C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
739 HP
551 kW
Émissions
Non certifié. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Pas d'homologation FM, pas de classification UL
Non certifié. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Pas d'homologation FM, pas de classification UL
Régime nominal
1 750-2 100 tr/min
1 750-2 100 tr/min

Vue d'ensemble

Le Moteur diesel industriel de pompe à incendie 3412C Cat® est proposé dans des puissances comprises entre 476 et 551 bkW (638-739 HP) à 1 750-2 100 tr/min. Ces puissances ne sont pas certifiées et sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Elles ne sont pas homologuées par l'organisme FM, ni répertoriées par la norme UL. Un démarrage à la demande est indispensable pour un moteur de pompe à incendie, à tout moment. Les moteurs de pompe à incendie Cat® sont réputés pour la fiabilité de leur démarrage et leur longue durée de vie.

Spécifications produit pour 3412C

Puissance maximale 739 HP 551 kW
Régime nominal 1 750-2 100 tr/min 1 750-2 100 tr/min
Puissance minimale 638 HP 476 kW
Émissions Non certifié. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Pas d'homologation FM, pas de classification UL Non certifié. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Pas d'homologation FM, pas de classification UL
Configuration du moteur Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 5.4 in 137 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Course 6 in 152 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Taux de compression 14.5:1 14.5:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission (TA) Avec turbocompresseur refroidi à l'admission (TA)
Rotation côté volant Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge
Post-traitement - -
Longueur 78.7 in 2000 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Hauteur 55.6 in 1413 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 5686 lb 2579 kg

3412C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, usage normal, avec indicateurs d'entretien
  • À turbocompresseur

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Échangeur thermique monté
  • Vase d'expansion

Système de commande

  • Alternateur de charge 24 V, 35 A
  • Commande de régulateur
  • Régulateur mécanique

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement
  • Coude d'échappement, sec. 203 mm (8 in) sur tous les moteurs à turbocompresseur et moteurs à turbocompresseur et refroidisseur. 152 mm (6 in) sur les moteurs à turbocompresseur et refroidisseur d'admission avec collecteurs secs.

Volants et carters de volant

  • Volant SAE n° 0
  • Carter de volant :
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments

  • Tableau de bord
  • Manomètre d'huile moteur
  • Manomètre de carburant
  • Thermomètre eau
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Reniflard de carter, monté en position haute
  • Refroidisseur d'huile
  • Dispositif de remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette, tous deux du côté droit
  • Filtres à huile de lubrification
  • Carter d'huile arrière

Système de montage

  • Supports

Prise de force

  • Arbre de volant de prise de force

Système de protection

  • Système de marche/arrêt automatique (conforme aux exigences de la norme NFPA 20, peut être alimenté par l'une ou l'autre de deux batteries sources et possibilité d'actionnement manuel du démarreur)

Système de démarrage

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Réchauffeur d'eau des chemises (6 kW, 240-480 V)

Généralités

  • Peinture : rouge Firepump
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

Découvrez comment 3412C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3412C

Afficher davantage d'offres