C1.1

C1.1 Moteurs diesel industriels

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
24.6 HP
18.4 kW
Couple maximal
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
Émissions
Norme européenne Stage V
Norme européenne Stage V

Caractéristiques en un coup d'œil

Puissance fiable

Puissance fiable

Fabriqué dans des sites de production parmi les plus modernes et les plus automatisés au monde, le C1.1 Cat® a fait ses preuves en matière
de puissance durable et offre un large éventail d'options de personnalisation sans compromettre la qualité et la durabilité.

Format compact

Format compact

Avec une puissance de 16,1 à 21 kW (21,6 à 28,2 hp), le C1.1 et le C1.1 turbo permettent aux constructeurs d'origine de prendre en compte différentes exigences
en matière d'installation, d'exploitation et de commercialisation. Ces modèles conviennent tout particulièrement aux machines qui doivent combiner à
la fois la puissance et format compact. Pour les travaux plus intensifs, ces moteurs sont également disponibles en version avec turbocompresseur, pour des hautes performances
en toutes circonstances et à n'importe quelle altitude.

Environnement de travail silencieux

Environnement de travail silencieux

Grâce au bloc silencieux et au système d'injection indirecte, le moteur offre un fonctionnement silencieux, réduisant ainsi la fatigue du conducteur et permettant aux constructeurs d'origine de réaliser des économies sur les dispositifs d'insonorisation.

Spécifications produit pour C1.1

Puissance maximale 24.6 HP 18.4 kW
Couple maximal 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
Régime nominal 2800 tr/min 2800 tr/min
Puissance minimale 24.6 HP 18.4 kW
Émissions Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Configuration du moteur 3 cylindres en ligne 3 cylindres en ligne
Alésage 3 in 77 mm
Course 3.2 in 81 mm
Cylindrée 67.1 in³ 1.13 l
Taux de compression 22.1:1 22.1:1
Aspiration Atmosphérique (NA) / Turbocompresseur (T) Atmosphérique (NA) / Turbocompresseur (T)
Système de combustion injection indirecte injection indirecte
Rotation côté volant sens antihoraire sens antihoraire
Capacité totale d’huile de graissage 1.16 gal (US) 4.4 l
Longueur 19.6 in 500 mm
Largeur 20.1 in 513 mm
Hauteur 23.1 in 588 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans accessoires en option) 238 lb 108 kg

C1.1 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées
  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur – 12 V 65 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 6 1/2
  • Carter de volant SAE n° 5 ou à plaque arrière standard au choix
  • EPA Tier 4 Final : carter de volant à plaque arrière et volant plat de série

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant

Système de lubrification

  • Carter d'huile à profil bas
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage

Prise de force (PDF)

  • Emplacement pour prise de force (PDF)

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C1.1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

C1.1 EU Stage V

C1.1 EU Stage V