C3.6

Moteurs diesel industriels C3.6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
173 HP
129 kW
Couple maximal
546 lb-ft @ 1500 rpm
740 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

Vue d'ensemble

Le Cat® C3.6 fournit la capacité d'un gros moteur dans un format compact, délivrant jusqu'à 129 kW (173 ch) de puissance et 740 Nm (546 lb-pi) de couple. Conçu pour satisfaire aux normes globales d'émissions, il s'intègre parfaitement à votre machine. Grâce à des intervalles d'entretien rallongés, des options de carburant souple et la longévité éprouvée qui est attendue des moteurs Cat, le C3.6 est conçu pour faire fonctionner vos machines durablement, jour après jour.

Spécifications produit pour C3.6

Puissance maximale 173 HP 129 kW
Couple maximal 546 lb-ft @ 1500 rpm 740 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 173 HP 129 kW
Émissions Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Nombre de cylindres 4 4
Cylindrée 221 in³ 3.6 l
Aspiration Double turbocompresseur et refroidisseur d'air d'admission (TTA) Double turbocompresseur et refroidisseur d'air d'admission (TTA)
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 3.9 in 98 mm
Système de combustion Injection directe Injection directe
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Post-traitement DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Capacité totale d’huile de graissage 4.2 gal (US) 16 l
Rotation côté volant Sens anti-horaire Sens anti-horaire
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Longueur 33.5 in 850 mm
Largeur 26.8 in 680 mm
Hauteur 41.8 in 1060 mm
Poids à sec 882 lb 400 kg
Poids humide 937 lb 425 kg
Nota 1 *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées

Découvrez comment C3.6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteurs diesel C3.6 129 kW HRC : régions très réglementées

Moteurs diesel C3.6 129 kW HRC : régions très réglementées

Découvrez les offres disponibles pour  C3.6

Afficher davantage d'offres