Moteur diesel C4.4 Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteurs diesel industriels C4.4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
173.5 HP
129.4 kW
Couple maximal
553 lb-ft @ 1400 tr/min
750 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 Final
Norme américaine EPA Tier 4 Final

Vue d'ensemble

Le Moteur diesel industriel C4.4 Cat® est proposé dans des puissances de 74-129,4 bkW (99-173,5 bHP) à 2 200 tr/min, conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV sur les émissions. Normes équivalentes aux normes américaines EPA Tier 4 Interim et européennes Stage IIIB, disponible via les dispositions de flexibilité de l'EPA ou de l'Union européenne.

Spécifications produit pour C4.4

Puissance maximale 173.5 HP 129.4 kW
Couple maximal 553 lb-ft @ 1400 tr/min 750 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 93.9 HP 70 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Configuration du moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge
Post-traitement DOC+SCR ou DOC+DPF+SCR DOC+SCR ou DOC+DPF+SCR
Longueur 33.3 in 845 mm
Largeur 29.1 in 742 mm
Hauteur 34.1 in 868 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 926 lb 420 kg
Longueur 26.5 in 675 mm
Largeur 18.8 in 478 mm
Hauteur 15.3 in 390 mm
Poids 99 lb 45 kg
Diamètre 10.6 in 270 mm

C4.4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard

Système de commande

  • Système de commande entièrement électronique, tous les connecteurs et harnais de câblage sont étanches à l'eau et conçus pour résister à des environnements de chantier difficiles
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, et très bonne prise en charge du bus CAN SAE J1939 pour des machines parfaitement intégrées

Circuit de refroidissement

  • Température du réservoir supérieur standard de 108 °C (226 °F) pour limiter la taille de l'ensemble de refroidissement
  • Mélange eau/glycol : 50:50

Volant et carter de volant

  • Large choix d'interfaces de la chaîne cinématique, y compris les configurations SAE n° 2 ou SAE n° 3

Circuit de carburant

  • Électronique, Rampe commune
  • Conception de filtre innovante pour garantir une protection maximale du moteur

Système de lubrification

  • Large choix de carters d'huile pour différentes applications

Prise de force

  • Brides SAE A et SAE B sur le côté gauche. Bride SAE A supplémentaire disponible sur le côté gauche. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur sur certaines applications. Des compresseurs installés en usine sont également disponibles.

Généralités

  • Disponible avec ou sans équilibreur
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Normes américaines EPA Tier 4 Interim (équivalent), européennes Stage IIIB (équivalent) sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Module d'émissions propres (CEM, Clean Emissions Module), qui se compose de filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Aucun entretien lié aux cendres nécessaire
  • Régénération passive

Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IV sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Module d'émissions propres (CEM, Clean Emissions Module), qui se compose de filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, RCS)*
  • Connexion de conduits flexibles 3"/7,6 cm$$$ avec options de raccord droit et coudes de 45° et 90° pour un maximum de souplesse

Découvrez comment C4.4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4

Afficher davantage d'offres