Puissance nominale
Puissance maximale | 350 HP 261 kW |
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Puissance minimale | 275 HP 205 kW |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le groupe moteur industriel C9 Cat® est proposé dans des puissances comprises entre 205 et 261 bkW (275-350 bhp) à 2 200 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Puissances : 223-261 bkW (300-350 bhp) à 1 800-2 200 tr/min, conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) et à la norme européenne Stage II (équivalent) sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.
Puissance maximale | 350 HP 261 kW |
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Puissance minimale | 275 HP 205 kW |
Émissions | Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent) Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 2 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent) |
Configuration du moteur | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Alésage | 4.4 in 112 mm |
Course | 5.9 in 149 mm |
Cylindrée | 537 in³ 8.8 l |
Taux de compression | 16.3:1 16.3:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur, refroidi à l'admission (TA) Avec turbocompresseur, refroidi à l'admission (TA) |
Rotation côté volant | Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge |
Post-traitement | - - |
Largeur | 38.9 in 988 mm |
Poids | 3285 lb 1490 kg |