Puissance nominale
Puissance maximale | 400 HP 298 kW |
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Puissance minimale | 300 HP 224 kW |
Le Groupe moteur industriel diesel C9.3 ACERT™ Cat® est proposé dans des puissances de 224-298 bkW (300-400 bHP) à 1 800-2 200 tr/min, conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.
Puissance maximale | 400 HP 298 kW |
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Puissance minimale | 300 HP 224 kW |
Émissions | Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final, norme européenne Niveau IV Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final, norme européenne Niveau IV |
Configuration du moteur | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Taux de compression | 17:1 17:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.