Puissance nominale
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Le Groupe moteur industriel C9 ACERT™ Cat® est proposé dans des puissances nominales comprises entre 205 et 261 bkW (275-350 bHP) à 2 200 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes aux normes sur les émissions Niveau II en Chine, Tier 3 (équivalent) de l'EPA des États-Unis ou Niveau IIIA (équivalent) de l'Union européenne. Puissance nominale : 223-261 bkW (300-350 bHP) à 1 800-2200 tr/min, conforme aux normes sur les émissions Niveau II en Chine, Tier 2 (équivalent) de l'EPA des États-Unis et Niveau II (équivalent) de l'Union européenne. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications industrielles, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.
Régime nominal | 1 800-2 200 tr/min 1 800-2 200 tr/min |
Émissions | Niveau II (Chine), équivalence américaine EPA Tier 2 ou Tier 3, équivalence européenne Niveau II ou IIIA. Niveau II (Chine), équivalence américaine EPA Tier 2 ou Tier 3, équivalence européenne Niveau II ou IIIA. |
Configuration du moteur | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Taux de compression | 16,3:1 16,3:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |