Groupe moteur industriel C3.4B

C3.4B, moins de 56 kW (75 HP)

C3.4B, moins de 56 kW (75 HP)

Caractéristiques en un coup d'œil

Alimentation fiable, silencieuse et durable
Rendement énergétique
Carburant et huile
Vaste gamme d'applications
Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

Spécifications produit pour C3.4B, moins de 56 kW (75 HP)

Puissance nominale

Normes sur les émissions

Normal

C3.4B, moins de 56 kW (75 HP) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard

Système de commande

  • Système de commande électronique complet
  • Entièrement intégré, unité de commande électronique montée sur le moteur
  • Harnais de câblage et connecteurs étanches à l'eau
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, E/S de communication J1939 standard

Volants et carter de volant

  • Configuration SAE3

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant montés sur le moteur
  • Injecteurs et pompe d'alimentation à rampe commune haute pression électronique

Système de lubrification

  • Reniflards et filtres à huile de graissage

Général

  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Normes équivalentes à la norme américaine Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IIIB sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Filtre à particules diesel (DPF) à flux transversal
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Kit de connexion de conduits flexibles avec options droite et à 90° pour plus de flexibilité

Découvrez comment C3.4B, moins de 56 kW (75 HP) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  C3.4B, moins de 56 kW (75 HP)

Afficher davantage d'offres