Propulsion électrique diesel / auxiliaire C32 Cat (EPA Tier 3 / IMO II États-Unis)

C32 Tier 3 / IMO II

C32 Tier 3 / IMO II

Caractéristiques en un coup d'œil

SCAC
Circuit de carburant
Réserve de puissance
Certifications
Garantie
Entretien

Spécifications produit pour C32 Tier 3 / IMO II

Puissance nominale

Spécifications du moteur

C32 Tier 3 / IMO II Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct (SCAC)

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Système de commande 24 V

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Échangeur thermique ou refroidissement par tubes de quille
  • Collecteur d'échappement et turbocompresseur refroidis par eau
  • Canalisations pour eau de mer en dur, pas de flexibles
  • Brides pour connexions de refroidissement, ANSI or DIN

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Doubles filtres à carburant, avec canalisations de carburant hybride
  • Pompes d'amorçage et d'alimentation en carburant

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Remplissage d'huile, filtre simple et à jauge baïonnette
  • Carter d'huile profond ou peu profond

MONTAGE

  • Système de fixation du support avant réglable

GÉNÉRALITÉS

  • Entretien par le côté droit ou gauche
  • Câblage client et connecteur d'outil d'entretien

C32 Tier 3 / IMO II Options

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Élimination des fumées du carter fermée

ALARME ET PROTECTION

  • Panneau de commande MECP I
  • Panneau de commande MGCP II ou MGCP IIIB avec système de protection et d'alarme Cat®

CIRCUIT DE CHARGE

  • Alternateur de charge

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau, refroidisseur de carburant

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Doubles filtres à huile

PRISES DE FORCE

  • Entraînements avant, y compris arbre de volant et entraînement de pompe
  • Entraînements de pompe arrière SAE A ou B

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

  • Démarreurs moteur : air, électrique ou double

Découvrez comment C32 Tier 3 / IMO II soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  C32 Tier 3 / IMO II

Afficher davantage d'offres