Features
Temps de réponse et accélération améliorés pour des niveaux de maniabilité et de sécurité plus élevés ; réchauffeur de grille pour faciliter le démarrage par temps froid ; bénéfices des systèmes électriques 12 V ou 24 V ; peinture de meilleure qualité
Compatible avec les écrans Cat® pour surveiller toutes les opérations du navire ; disponibilité de panneau d'affichage monté sur le moteur avec marche, arrêt et diagnostic du moteur ; point d'accès unique pour plus de facilité d'entretien ; faisceaux de câblage avec gaine tissée pour des composants réparables plus attrayants ; compatibilité gplink pour surveillance à distance
Aucune fumée visible pendant ou après le démarrage, le circuit de carburant à rampe commune permet une combustion optimale et un faible niveau d'émissions ; bruit de combustion réduit grâce à une commande électronique de pointe ; circuit fermé d'aération du carter moteur pour plus de propreté du compartiment moteur ; compresseur d'alimentation à commande électronique offrant un excellent couple et une bonne réponse de l'accélérateur à faible vitesse, tout en maintenant le rendement énergétique à grande vitesse