Puissance nominale
Gamme de puissances | 3 060-4 770 bkW 3 060-4 770 bkW |
Conçu pour apporter une solution aux réglementations sur les émissions de NOx et la teneur en soufre des carburants à venir dans les zones de contrôle des émissions (ECA, Emission Control Area), le M 34 DF offre une grande flexibilité pour les navires opérant dans des zones réglementées et/ou peu réglementées sans avoir à effectuer de modifications majeures de la salle des machines et du système de gaz d'échappement. L'installation et la certification sont ainsi toujours aussi simples. Depuis 2015, le modèle M 34 DF prend en charge le gaz naturel liquéfié (LNG, Liquid Natural Gas) et représente une alternative aux installations de laveur complexes et importantes dans les zones ECA ou fonctionnant au carburant diesel marin (MDO, Marine Diesel Oil) à faible teneur en soufre. Son haut rendement et sa fiabilité éprouvée font du Moteur M 34 DF un moteur de propulsion idéal pour un fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur des zones environnementales protégées ainsi que dans les eaux soumises à des restrictions relatives au HFO.
Gamme de puissances | 3 060-4 770 bkW 3 060-4 770 bkW |
Gamme de vitesses | 720/750 tr/min 720/750 tr/min |
Émissions | IMO II IMO II |
Aspiration | Avec turbocompresseur Avec turbocompresseur |
Alésage | 13.4 in 340 mm |
Course | 18.11 in 460 mm |
Rotation côté volant | En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge |
Configuration | 6, 8 et 9 cylindres 6, 8 et 9 cylindres |
Cylindrée | 2563 in³ 42 l/cyl |
Poids à sec minimal | 87082.6 lb 39.5 tonne (US) |
Longueur minimale | 240.5 in 6109 mm |
Longueur maximale | 284.8 in 7234 mm |
Hauteur minimale | 152.3 in 3869 mm |
Hauteur maximale | 165.7 in 4209 mm |
Largeur minimale | 90.2 in 2291 mm |
Largeur maximale | 90.2 in 2291 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.