Puissance nominale
Gamme de puissances | 3 300 - 4 950 kW 3 300 - 4 950 kW |
Caterpillar Motoren a conçu le M 32 E en s'appuyant sur la fiabilité du Moteur série M 32 C. Le M 32 E présente la même empreinte au sol que le populaire M 32 C. Le M 32 E est le premier moteur 5 MW MaK sur le segment d'alésage de 320 mm. La nouvelle conception permet toujours un fonctionnement à n'importe quelle température ambiante sans réduction de charge.
Gamme de puissances | 3 300 - 4 950 kW 3 300 - 4 950 kW |
Gamme de vitesses | 720 à 750 tr/min 720 à 750 tr/min |
Émissions | IMO II IMO II |
Aspiration | Avec turbocompresseur Avec turbocompresseur |
Alésage | 12.6 in 320.0 mm |
Course | 18.9 in 480.0 mm |
Rotation côté volant | En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge |
Configuration | 6, 8 et 9 cylindres 6, 8 et 9 cylindres |
Cylindrée | 2257.88 in³ 37.0 l |
Poids à sec minimal | 82673.4 lb 37.5 ton (US) |
Longueur minimale | 238.4 in 6055.0 mm |
Longueur maximale | 309.1 in 7850.0 mm |
Hauteur minimale | 152.0 in 3862.0 mm |
Hauteur maximale | 173.5 in 4406.0 mm |
Largeur minimale | 86.4 in 2195.0 mm |
Largeur maximale | 86.4 in 2195.0 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.