< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Basé sur le Moteur semi-rapide populaire M 43 C MaK, le M 46 DF a été conçu par Caterpillar Motoren, Kiel pour atteindre et dépasser les caractéristiques de fiabilité et de durée de vie du M 43 C, tout en conservant sa position de leader en matière de rendement opérationnel. Avec sa conception propre, le M 46 DF permet d'accéder rapidement et facilement au système et aux composants qui assurent la simplicité de fonctionnement, d'entretien et de maintenance pour laquelle les produits MaK sont connus. Conçu pour fonctionner avec des combustibles gazeux et liquides (MDO, HFO), le M 46 DF respecte les limites d'émissions IMO III en mode gaz, en injectant une petite quantité de carburant d'allumage pour contrôler la combustion. À la demande des clients, une attention toute particulière a été portée sur la fiabilité et la sécurité du fonctionnement à des charges moteur et qualité de gaz variables.

Puissance nominale

Gamme de puissances 10 800 - 15 440 kW 10 800 - 15 440 kW Less

Spécifications du moteur

Gamme de vitesses 500/514 tr/min 500/514 tr/min Less
Émissions IMO II en mode diesel/IMO III en mode essence IMO II en mode diesel/IMO III en mode essence Less
Aspiration Avec turbocompresseur Avec turbocompresseur Less
Alésage 18.11 in 460.0 mm Less
Course 24.02 in 610.0 mm Less
Rotation (côté volant) En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge Less
Configuration 12, 16 cylindres 12, 16 cylindres Less
Cylindrée 6181.7 in³ 101.3 l/cyl Less

Dimensions et poids

Poids à sec minimal 352740.0 lb 160.0 ton (US) Less
Longueur minimale 387.7 in 9847.0 mm Less
Longueur maximale 470.2 in 11943.0 mm Less
Hauteur minimale 200.7 in 5098.0 mm Less
Hauteur maximale 201.7 in 5122.0 mm Less
Largeur minimale 153.1 in 3890.0 mm Less
Largeur maximale 158.5 in 4027.0 mm Less

Simplicité de fonctionnement

Simplicité d'entretien et de maintenance

Fonctionnement au gaz naturel possible avec un indice de méthane minimum de 55 à charge réduite.

Fonctionnement possible au HFO lourd conformément aux normes CIMAC H55/K55 en mode diesel.

VM 46 DF Équipement standard

Circuit d'échappement
  • Joint de dilatation de gaz d'échappement
  • Collecteurs isolés de gaz d'échappement
  • Turbocompresseur au volant/côté opposé de volant
  • Module de ventilation de gaz d'échappement
  • Silencieux (avec ou sans pare-étincelles)

Système de gaz
  • Unité de soupape de gaz
  • Débitmètre de gaz
  • Unité de vaporisation LNG

Instruments
  • Témoins et boutons-poussoirs de commande
  • Levier d'arrêt d'urgence
  • Panneau de contrôle commande local
  • Indicateur de température et de pression

Système de lubrification
  • Carter d'huile sec
  • Refroidisseur à plaques d'huile de graissage (séparé)
  • Pompe à huile de graissage (entraînée par le moteur)
  • Filtre de sécurité à huile de graissage
  • Filtre auto-nettoyant d'huile de graissage
  • Soupape régulatrice de pression
  • Centrifugeuse d'huile de graissage
  • Pompe à huile de graissage (entraînement électrique)
  • Modules combinés et de traitement d'huile de graissage
  • Pompe à huile de prégraissage (entraînement électrique)
  • Soupape de commande de température
  • Carter d'huile humide avec jauge baïonnette

Système de démarrage
  • Vireur électrique
  • Soupape d'air de démarrage
  • Compresseur d'air de démarrage
  • Récepteur d'air de démarrage

Général
  • Dispositif de levage (location)
  • Calcul des vibrations de torsion (TVC, Torsional Vibration Calculation)
  • Raccord de prise de force du moteur
  • Alternateur de prise de force
  • Arbre de prise de force côté opposé de volant
  • Réducteur
  • Raccord de prise de force de réducteur

VM 46 DF Options

Circuit d'admission d'air
  • Soupape de coupure d'air d'entrée
  • Filtre/silencieux d'admission d'air
  • Pièce de transition d'admission d'air
  • Joint de dilatation
  • Silencieux/filtre

Système de commande
  • Unité de répartition de charge
  • Système de protection de commande d'alarme modulaire (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Régulateur de régime
  • Système d'alarme du moteur
  • Système de commande à distance
  • Indicateurs à distance (pression d'air au démarrage, régime moteur, etc.)
  • Démarreur pour pompes à entraînement électrique
  • UPS 24 CC

Circuit de refroidissement
  • Système de préchauffage électrique d'eau de refroidissement
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînée par le moteur)
  • Refroidisseur d'air d'alimentation bi-étagé
  • Système de préchauffage d'eau de refroidissement : vapeur / huile thermique / électrique
  • Refroidisseur à plaques FW/SW
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînement électrique)
  • Pompe à eau de refroidissement LT (entraînement électrique)
  • Pompe de refroidissement d'eau de mer (entraînement électrique)
  • Soupape de commande de température

Circuit de carburant
  • Pompe de circulation de carburant (entraînement électrique, pour MDO/MGO uniquement)
  • Filtre indicateur à carburant
  • Soupape de pression de carburant (séparée, pour MDO/MGO uniquement)
  • Refroidisseur de fioul
  • Système de préchauffage final de HFO
  • Soupape régulatrice de pression de HFO
  • Filtre auto-nettoyant automatique de HFO
  • Pompes de suralimentation et d'alimentation de HFO (entraînement électrique)
  • Modules d'alimentation et de traitement de HFO (Heavy Fuel Oil, fioul lourd)
  • Dispositif de commande de viscosité de HFO
  • Réservoir de mélange

Montage
  • Raccord haute flexibilité
  • Montage rigide
  • Connexions de conduit souple
  • Montage flexible

Système de propulsion
  • Système de commande
  • Propulseurs