Moteur de propulsion VM 32 C

VM 32 C

Spécifications produit pour VM 32 C

Puissance nominale

Spécifications du moteur

Dimensions et poids

VM 32 C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre/silencieux d'admission d'air

Système de commande

  • Armoire de régulateur de régime comprenant une unité de répartition de charge (pour les unités à moteur multiple uniquement)
  • Système de protection (armoire externe)
  • Interface de liaison série (MODbus/CANbus)
  • Panneau démarrage/arrêt
  • Panneau de protection (boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence, de neutralisation, de réinitialisation)

Circuit de refroidissement

  • Refroidisseur d'air d'alimentation bi-étagé
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînée par le moteur)
  • Système de préchauffage électronique d'eau de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Turbocompresseur côté volant moteur
  • Joint de dilatation de gaz d'échappement
  • Collecteurs isolés de gaz d'échappement

Circuit de carburant

  • Filtre indicateur à carburant
  • Pompe de circulation de carburant (entraînement électronique, pour MDO [Marine Diesel Oil, diesel marin] / MGO (Marine Gas Oil, gas-oil à usage maritime] uniquement)
  • Soupape de pression de carburant (séparée, pour MDO/MGO uniquement)

Instruments

  • Panneau de contrôle commande local
  • Indicateur de température et de pression
  • Témoins et boutons-poussoirs de commande
  • Levier d'arrêt d'urgence

Système de lubrification

  • Pompe à huile de graissage (entraînée par le moteur)
  • Soupape régulatrice de pression
  • Filtre de sécurité à huile de graissage
  • Filtre auto-nettoyant d'huile de graissage
  • Refroidisseur à plaques d'huile de graissage (séparé)
  • Carter d'huile sec

Montage

  • Montage rigide
  • Raccord haute flexibilité

Système de démarrage

  • Soupape d'air de démarrage
  • Vireur électrique

Général

  • Calcul des vibrations de torsion (TVC, Torsional Vibration Calculation)
  • Dispositif de levage (location)

VM 32 C Options

Circuit d'admission d'air

  • Pièce de transition d'entrée d'air
  • Joint de dilatation
  • Silencieux/filtre
  • Soupape de coupure d'air d'entrée

Système de commande

  • Système d'alarme du moteur
  • Système de commande à distance
  • Démarreur pour pompes à entraînement électrique
  • UPS 24 CC
  • Indicateurs à distance (pression d'air au démarrage, régime moteur, etc.)

Circuit de refroidissement

  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînement électrique)
  • Pompe à eau de refroidissement LT (entraînement électrique)
  • Pompe de refroidissement d'eau de mer (entraînement électrique)
  • Refroidisseur à plaques FW/SW
  • Soupape de commande de température
  • Système de préchauffage d'eau de refroidissement à vapeur/huile thermique

Circuit d'échappement

  • Turbocompresseur côté opposé de volant
  • Silencieux (avec ou sans pare-étincelles)

Circuit de carburant

  • Modules d'alimentation et de traitement de HFO (Heavy Fuel Oil, fioul lourd)
  • Pompes de suralimentation et d'alimentation de HFO (entraînement électrique)
  • Filtre auto-nettoyant automatique de HFO
  • Réservoir de mélange
  • Soupape régulatrice de pression de HFO
  • Système de préchauffage final de HFO
  • Dispositif de commande de viscosité de HFO
  • Refroidisseur de fioul

Système de lubrification

  • Modules combinés et de traitement d'huile de graissage
  • Pompe à huile de graissage (entraînement électrique)
  • Soupape de commande de température
  • Pompe à huile de prégraissage (entraînement électrique)
  • Carter d'huile humide avec jauge baïonnette
  • Centrifugeuse d'huile de graissage

Montage

  • Montage flexible
  • Connexions de conduit souple

Système de démarrage

  • Récepteur d'air de démarrage
  • Compresseur d'air de démarrage

Général

  • Arbre de prise de force côté opposé de volant
  • Raccord de prise de force du moteur
  • Réducteur
  • Raccord de prise de force de réducteur
  • Alternateur de prise de force
  • Systèmes de propulsion Cat

Découvrez comment VM 32 C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  VM 32 C

Afficher davantage d'offres