Puissance nominale
Gamme de puissances | 5 400 - 8 685 kW 5 400 - 8 685 kW |
Le faible taux d'émission, conjugué à un haut rendement et une grande fiabilité, fait du Moteur M 46 DF un moteur de propulsion idéal pour un fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur des zones environnementales protégées ainsi que dans les eaux soumises à des restrictions relatives au fioul lourd. Les futures réglementations IMO III en matière d'émissions, les profils de fonctionnement sélectionnés et les coûts du carburant diesel font du Moteur M 46 DF un moteur de premier choix en termes de coût d'exploitation.
Gamme de puissances | 5 400 - 8 685 kW 5 400 - 8 685 kW |
Gamme de vitesses | 500/514 tr/min 500/514 tr/min |
Émissions | IMO II en mode diesel/IMO III en mode essence IMO II en mode diesel/IMO III en mode essence |
Aspiration | Avec turbocompresseur Avec turbocompresseur |
Alésage | 18.11 in 460 mm |
Course | 24.02 in 610 mm |
Rotation côté volant | En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge En sens inverse d'horloge / en sens d'horloge |
Configuration | 6, 7, 8 et 9 cylindres 6, 7, 8 et 9 cylindres |
Cylindrée | 6181.7 in³ 101.3 l/cyl |
Poids à sec minimal | 207234 lb 94 tonne (US) |
Longueur minimale | 328 in 8330 mm |
Longueur maximale | 424 in 10768 mm |
Hauteur minimale | 202 in 5130 mm |
Hauteur maximale | 216.6 in 5501 mm |
Largeur minimale | 116.6 in 2961 mm |
Largeur maximale | 116.6 in 2961 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.