Puissance nominale
Gamme de puissances | 4 962-5 444 bHP (3 700-4 060 bkW) 4 962-5 444 bHP (3 700-4 060 bkW) |
S'appuyant sur la robustesse et la fiabilité de la plate-forme de moteurs C280, Caterpillar a le plaisir de proposer la gamme de moteurs C280 conforme aux normes EPA Tier 2. Les composants essentiels sont les mêmes que ceux de la gamme C280 existante, y compris le nec plus ultra en fonctionnalités des circuits de carburant EUI et les caractéristiques de pointe de l'unité de commande électronique (ECU) ADEM™ A3. Les produits Caterpillar® continuent à offrir la meilleure puissance disponible tout en garantissant un rendement énergétique exceptionnel. Vous pouvez également compter sur des intervalles d'entretien plus espacés et sur la disponibilité des pièces et des services Caterpillar dans le monde entier.
Gamme de puissances | 4 962-5 444 bHP (3 700-4 060 bkW) 4 962-5 444 bHP (3 700-4 060 bkW) |
Gamme de vitesses | 1000 tr/min 1000 tr/min |
Émissions | EPA Tier 4, IMO II EPA Tier 4, IMO II |
Aspiration | TTA TTA |
Alésage | 11.0 in 280.0 mm |
Course | 11.8 in 300.0 mm |
Cylindrée | 13546.0 in³ 222.0 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Poids à sec minimal | 57276.0 lb 25980.0 kg |
Longueur minimale | 182.0 in 4623.0 mm |
Longueur maximale | 182.0 in 4623.0 mm |
Hauteur minimale | 134.0 in 3404.0 mm |
Hauteur maximale | 134.0 in 3404.0 mm |
Largeur minimale | 80.0 in 2032.0 mm |
Largeur maximale | 80.0 in 2032.0 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.