C7.1

C7.1 Propulsion haute performance et solutions de maniabilité

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Plage de régimes
2900 tr/min
2900 tr/min
Émissions
IMO II, EPA Tier 3 pour les États-Unis, RCD II, Chine II
IMO II, EPA Tier 3 pour les États-Unis, RCD II, Chine II

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Caractéristiques et avantages principaux

  • Le circuit de carburant à rampe commune permet une combustion optimale et un faible niveau d'émissions
  • Bruit de combustion réduit grâce à une commande électronique de pointe
  • Circuit électrique 12 V ou 24 V
  • Compatibilité avec les écrans et les composants électroniques Cat®
  • Circuit fermé de ventilation de carter pour plus de propreté du compartiment moteur
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres et pompe à eau de mer entraînées par engrenages pour une meilleure fiabilité
  • Dispositif de commande des soupapes sans entretien avec dispositifs de réglage de jeu de soupapes hydrauliques
  • Le circuit de carburant à amorçage automatique permet de toujours démarrer en douceur

Spécifications produit pour C7.1

Gamme de puissances 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW) 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Plage de régimes 2900 tr/min 2900 tr/min
Émissions IMO II, EPA Tier 3 pour les États-Unis, RCD II, Chine II IMO II, EPA Tier 3 pour les États-Unis, RCD II, Chine II
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5.31 in 135 mm
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Configuration Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps
Largeur - Moteur 31.4 in 798 mm
Hauteur 34.5 in 876 mm
Poids à sec du moteur, approximatif 1676 lb 760 kg
Longueur - Moteur 43.1 in 1095 mm

C7.1 Équipement standard

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Turbocompresseur et collecteur d'échappement refroidi par eau
  • Circuit de carburant à rampe commune
  • Refroidisseur d'admission de l'eau de mer résistant à la corrosion
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • Démarreurs - 12 V ou 24 V
  • Refroidisseur de carburant
  • Refroidisseur d'huile moteur intégré
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Courroie d'entraînement de l'alternateur à rainures multiples à tension automatique
  • Pompe à eau de mer entraînée par engrenages (rotor en caoutchouc)
  • Échangeur thermique de l'eau des chemises à ailette et tubes
  • Supports de montage du moteur avant et arrière

C7.1 Options

ACCESSOIRES EN OPTION

  • Alternateurs - 24 V 140 A - 12 V 175 A
  • Refroidisseur d'huile à engrenages de transmission (monté sur le moteur)
  • Tableaux de bord
  • Bougies de préchauffage
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Coude d'échappement refroidi par eau 6"
  • Silentblocs
  • Séparateur filtre à carburant primaire/séparateur d'eau (montage à distance)
  • Sélection de réducteurs marins et flexibles d'huile montés en usine
  • Connexions du système de chauffage de la cabine (calorifique)
  • Poulie de prise de force triple rainure (montée sur vilebrequin)
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Jauges baïonnettes d'huile côté droit et côté gauche niveau élevé

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C7.1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

Moteur de propulsion hautes performances C7.1

Moteur de propulsion hautes performances C7.1

Découvrez le nouveau moteur de propulsion pour marine marchande C7.1

Découvrez le nouveau moteur de propulsion pour marine marchande C7.1

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1

Afficher davantage d'offres