Groupe électrogène M 32 E

M 32 E

Caractéristiques en un coup d'œil

M 32 E : entraînement d'alternateur

Spécifications produit pour M 32 E

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

M 32 E Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre/silencieux d'admission d'air

Système de commande

  • Unité de répartition de charge (pour les unités à moteur multiple uniquement)
  • Système de protection et de commande d'alarme modulaire (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Régulateur de régime

Circuit de refroidissement

  • Système de préchauffage électrique d'eau de refroidissement
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînée par le moteur)
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînée par le moteur)

Circuit d'échappement

  • Joint de dilatation de gaz d'échappement
  • Collecteurs isolés de gaz d'échappement
  • Turbocompresseur côté opposé de volant

Circuit de carburant

  • Pompe de circulation de carburant (incluse, pour MDO/MGO uniquement)
  • Filtre indicateur à carburant
  • Soupape de pression de carburant (installée, pour MDO/MGO uniquement)

Instruments

  • Témoins et boutons-poussoirs de commande
  • Panneau de contrôle commande local
  • Indicateur de température et de pression

Système de lubrification

  • Moteur avec carter d'huile sec
  • Refroidisseur d'huile de graissage (séparé)
  • Pompe à huile de graissage (entraînée par le moteur)
  • Filtre auto-nettoyant d'huile de graissage
  • Carter d'huile sur châssis de base
  • Pompe à huile de prégraissage (entraînement électrique/montée sur le châssis de base)
  • Soupape régulatrice de pression

Montage

  • Connexions de conduit souple
  • Raccord haute flexibilité
  • Montage flexible sur châssis de base

Système de démarrage

  • Vireur électrique
  • Soupape d'air de démarrage

Général

  • Moteur, raccord flexible et alternateur montés sur un châssis de base commun
  • Couvercle de volant
  • Dispositif de levage (location)
  • Calcul des vibrations de torsion (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 32 E Options

Circuit d'admission d'air

  • Soupape de coupure d'air d'entrée
  • Pièce de transition d'admission d'air
  • Joint de dilatation
  • Silencieux/filtre

Système de commande

  • Commande d'injection d'air (pour un meilleur support de la charge)
  • Régulateur de régime électronique
  • Indicateurs à distance (pression d'air au démarrage, régime moteur, etc.)
  • Démarreur pour pompes à entraînement électrique
  • UPS 24 CC

Circuit de refroidissement

  • Conduites CW de refroidissement de l'alternateur sur châssis de base
  • Conduites CW de refroidisseur d'huile de graissage sur châssis de base
  • Refroidisseur à plaques FW/SW
  • Pompe à eau de refroidissement HT (entraînement électrique)
  • Pompe à eau de refroidissement LT (entraînement électrique)
  • Pompe de refroidissement d'eau de mer (entraînement électrique)
  • Soupape de commande de température

Circuit d'échappement

  • Silencieux (avec ou sans pare-étincelles)

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de fioul
  • Système de préchauffage final de HFO
  • Soupape régulatrice de pression de HFO
  • Filtre auto-nettoyant automatique de HFO
  • Pompes de suralimentation et d'alimentation de HFO (entraînement électrique)
  • Modules d'alimentation et de traitement de HFO (Heavy Fuel Oil, fioul lourd)
  • Dispositif de commande de viscosité de HFO
  • Réservoir de mélange

Système de lubrification

  • Centrifugeuse d'huile de graissage
  • Refroidisseur d'huile de graissage monté sur le châssis de base
  • Pompe à huile de graissage (entraînement électrique)
  • Modules combinés et de traitement d'huile de graissage
  • Soupape de commande de température

Montage

  • Montage flexible double (moteur et châssis de base)
  • Moteur monté de manière flexible sur le châssis de base, montage rigide du châssis de base

Système de démarrage

  • Compresseur d'air de démarrage
  • Récepteur d'air de démarrage

Général

  • Raccord de prise de force du moteur
  • Alternateur fourni par le client
  • Kit d'optimisation à charge partielle pour moteur à vitesse constante (SFOC améliorée, réduction des fumées)
  • Kit d'optimisation à charge partielle pour moteur à vitesse variable uniquement (SFOC considérablement améliorée, etc.)
  • Arbre de prise de force côté opposé de volant

Découvrez comment M 32 E soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  M 32 E

Afficher davantage d'offres