Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale minimale | 219 ekW 219 ekW |
Caractéristique nominale maximale | 940 ekW 940 ekW |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Groupe électrogène C32 Cat (EPA Tier 3 / IMO II États-Unis)
Caractéristique nominale minimale | 219 ekW 219 ekW |
Caractéristique nominale maximale | 940 ekW 940 ekW |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Aspiration | Aspiration turbocompresseur et refroidisseur d'admission Aspiration turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Alésage | 5.71 in 145 mm |
Course | 6.38 in 162 mm |
Cylindrée | 1959 in³ 32.1 l |
Émissions | Normes sur les émissions Émissions certifiées EPA Tier 3 / IMO II Normes sur les émissions Émissions certifiées EPA Tier 3 / IMO II |
Régime moteur nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Régulateur | Électronique (A4 ECM) Électronique (A4 ECM) |
Alternateur | SR5, à enroulement SR5, à enroulement |
Contenance | Circuit d'huile de lubrification avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal) Circuit d'huile de lubrification avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal) |
Refroidissement | Échangeur thermique, refroidissement par radiateur ou tubes de quilles Échangeur thermique, refroidissement par radiateur ou tubes de quilles |
Intervalle de vidange d'huile | 750 heures 750 heures |
Longueur | 167,2 po/4 245 mm (minimum), 226,1 po/5 742 mm (maximum) 167,2 po/4 245 mm (minimum), 226,1 po/5 742 mm (maximum) |
Largeur | 59,9 po/1 521 mm (minimum), 89,8 po/2 280 mm (maximum) 59,9 po/1 521 mm (minimum), 89,8 po/2 280 mm (maximum) |
Hauteur | 70,4 po/1 747 mm (minimum), 92,8 po/2 356 mm (maximum) 70,4 po/1 747 mm (minimum), 92,8 po/2 356 mm (maximum) |