Groupe électrogène marin C32 Cat EPA Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

Caractéristiques en un coup d'œil

Émissions
Stratégie de commande
Circuit de carburant
Réserve de puissance
Certifications
Garantie
Entretien

Spécifications produit pour C32 Tier 4 / IMO III

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

Module d'émissions propres (CEM) : dimensions

Module d'émissions propres (CEM) : dimensions

C32 Tier 4 / IMO III Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct (SCAC)
  • Élimination des fumées du carter fermée

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Système de commande 24 V

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Échangeur thermique ou refroidissement par tubes de quille
  • Collecteur d'échappement et turbocompresseur refroidis par eau
  • Canalisations pour eau de mer en dur, pas de flexibles
  • Brides pour connexions de refroidissement, ANSI or DIN

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Doubles filtres à carburant, avec canalisations de carburant hybride
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau monté sur le châssis de base

ÉQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ALTERNATEURS

  • IP23, refroidissement par air, alternateur SR5 à enroulement préformé disponible en 440, 480 et 690 V

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Remplissage d'huile, filtre simple et à jauge baïonnette

MONTAGE

  • Support isolé avec ressort hélicoïdal/caoutchouc contre les vibrations et réduction des bruits de structure

GÉNÉRALITÉS

  • Entretien par le côté droit ou gauche
  • Câblage client et connecteur d'outil d'entretien

C32 Tier 4 / IMO III Options

ALARME ET PROTECTION

  • Panneau de commande MGCP III B avec système d'alarme et de protection Cat®
  • Protection de l'alternateur IP44

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Silencieux
  • Capteurs de présence d'eau dans le carburant et des températures d'échappement
  • Protection contre les pulvérisations approuvée SOLAS

CIRCUIT DE CHARGE

  • Alternateur de charge

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Pompe électrique ou manuelle d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Doubles filtres à huile

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

  • Démarreurs moteur : air, électrique ou redondant

Découvrez comment C32 Tier 4 / IMO III soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  C32 Tier 4 / IMO III

Afficher davantage d'offres