< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Pour des vitesses d'arbre variables et un sens de marche inversé facilité, un propulseur Azimuth Cat® (pas contrôlable) vous offre une fiabilité maximale et des temps d'immobilisation réduits au minimum. Fiable, facile à entretenir et très efficace, un propulseur Azimuth Cat® est conçu pour vous offrir une flexibilité et des performances hors pair. Répondre aux préférences du client a été la clé du développement du propulseur Azimuth. Il est disponible avec des hélices à pas contrôlables ou à pas fixe, et dans des configurations d'entraînement en Z ou L. Il peut être alimenté par toutes les sources d'alimentation et son système de rotation peut être soit électrique, soit hydraulique. La lame et le moyeu sont conçus en bronze ou en acier inoxydable. Basées sur un principe de modularité, la plupart des pièces sont utilisées dans d'autres produits Caterpillar Propulsion. Vous pouvez donc être sûr de compter sur une conception fiable et éprouvé. Parmi les autres avantages, on note des niveaux de bruit et de vibrations faibles, ainsi qu'une installation et un entretien simplifiés.

Pas Pas contrôlable Pas contrôlable Less