< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Pour des vitesses d'arbre variables et un sens de marche inversé facilité, un propulseur transversal Cat® (pas fixe) vous offre une fiabilité maximale et des temps d'immobilisation réduits au minimum. Le propulseur transversal Cat (pas fixe) est un propulseur de type à hélices utilisé lorsque la vitesse de l'arbre est variable et que l'inversion du sens de marche est importante. Vous disposez d'une maîtrise totale grâce au système de commande électronique très fiable et à l'interface vers les systèmes de positionnement dynamique et à manipulateur. Grâce à des engrenages et des roulements extra-robustes, ainsi que des lames personnalisés, le MTT est adapté à l'entraînement par moteur électrique ou moteur diesel et répondra fidèlement à vos besoins spécifiques. De plus, l'entretien est rapide et facile : le propulseur complet peut être monté et démonté dans le tunnel. Le MTT est disponible en deux configurations : un MTT extra-robuste, adapté aux applications de positionnement dynamique et un MTT auxiliaire adapté aux manœuvres portuaires.

Pas Pas fixe Pas fixe Less