< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

3 412 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air, usage normal, avec indicateurs d'entretien
  • Avec turbocompresseur

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Échangeur thermique monté
  • Vase d'expansion

Système de commande
  • Alternateur de charge 24 V, 35 A
  • Commande du régulateur
  • Régulateur hydromécanique

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement
  • Coude d'échappement, sec. 203 mm (8 in) sur tous les moteurs à turbocompresseur et moteurs à turbocompresseur et refroidisseur d'admission avec échappement humide. 152 mm (6 in) sur les moteurs à turbocompresseur et refroidisseur d'admission avec collecteurs secs.

Volants et carters de volant
  • SAE n° 0 volant moteur
  • SAE n° 0 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments
  • Tableau de bord, côté gauche
  • Manomètre d'huile moteur
  • Manomètre de carburant
  • Thermomètre d'eau
  • Compte-tours

Système de lubrification
  • Reniflard de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Dispositif de remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette, tous deux du côté droit
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile arrière

Montage
  • Supports

Prise de force
  • Arbre de volant de prise de force

Système de protection
  • Système de marche/arrêt automatique (conforme aux exigences de la norme NFPA 20, peut être alimenté par l'une ou l'autre de deux batteries sources et possibilité d'actionnement manuel du démarreur)

Système de démarrage
  • Démarreur électrique 24 V, gauche
  • Réchauffeur d'eau des chemises (6 kW, 240-480 V)

Général
  • Peinture : rouge Firepump
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

Vue d'ensemble

Moteur de pompe à incendie diesel industriel 3412 Cat. Puissance : 476-551 bkW (638-739 bhp) à 1 750-2 100 tr/min, non certifiée. Disponible pour les régions du monde non réglementées. Homologué FM et UL.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 638.0 bHP 476.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 739.0 bHP 551.0 bkW Less
Émissions Non certifié Non certifié Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.0 in 152.0 mm Less
Cylindrée 1650.0 in³ 27.0 l Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Poids du moteur, à sec net 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 250.0 h 250.0 h Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 0 SAE n° 0 Less
Dents du volant 151 151 Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 36.8 gal (US) 139.0 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 15.5 gal (US) 58.0 l Less

Encombrement

Length 78.0 in 1980.0 mm Less
Largeur 51.2 in 1300.0 mm Less
Hauteur 50.6 in 1285.0 mm Less