< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

3 512 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateur d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande
  • Alternateur de charge 24 V, 35 A
  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Limiteur d'injection air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement, sec

Volants et carter de volant
  • SAE n° 0 volant moteur
  • 151 dents de volant
  • SAE n° 0 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments
  • Tableau de bord, côté droit
  • Manomètre d'huile moteur
  • Manomètre de carburant
  • Jauge de différentiel de filtre à huile
  • Jauge de température d'eau des chemises
  • Compteur d'entretien électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification
  • Reniflard de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile étroit
  • Évacuation des fumées (non installé)

Montage
  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.
  • Inclus sur certains moteurs haut de gamme

Prise de force
  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, un seul côté

Système de protection
  • Boîte de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Température de l'eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur amorcé pour être arrêté 3161

Système de démarrage
  • Contacteur de démarrage

Général
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

3 512 Options

Circuit de lubrification
  • Régulateur de niveau d'huile

Prise de force
  • Carter avant deux côtés

Vue d'ensemble

Moteur de pompe à incendie diesel 3512 Cat Puissances : 1 066-1 193 bkW (1 430-1 600 bhp) à 1 460-1 750 tr/min, non certifiées, non homologuées par FM, non répertoriées par UL. Disponible pour les régions du monde non réglementées.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 1430.0 bHP 1066.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 1600.0 bHP 1195.0 bkW Less
Émissions Non certifié Non certifié Less
Régime nominal 1750.0 tr/min 1460.0 tr/min Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 7.5 in 190.0 mm Less
Cylindrée 3158.0 in³ 51.8 l Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Poids du moteur, à sec net 13999.0 lb 6360.0 kg Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 0 SAE n° 0 Less
Dents du volant 151 151 Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 42.0 gal (US) 160.0 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Encombrement

Length 113.8 in 2890.0 mm Less
Largeur 68.7 in 1744.0 mm Less
Hauteur 74.9 in 1902.0 mm Less

Normes sur les émissions

Pas de certification américaine EPA pour les moteurs de pompe à incendie fixes d'urgence. Disponible pour les régions du monde non réglementées. Non homologué FM. Non classifié UL.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.