< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

C18 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Double turbocompresseur, admission avant et arrière 127 mm (5,0 in)
  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct (SCAC)

Circuit de charge
  • Alternateur de charge 24 V, 50 A

Système de commande
  • Deux unités de commande électronique (ECU), primaire et secondaire
  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Compensation automatique de l'altitude
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Diffusion et commande de système de surveillance du moteur SAE J1939

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Échangeur thermique monté
  • Vase d'expansion

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement, sec
  • Double turbo : coude d'échappement, sec, 203 mm (8 in)

Volants et carter de volant
  • SAE n° 1 volant
  • SAE n° 1 carter de volant
  • Arbre de volant de prise de force

Circuit de carburant
  • Injecteur-pompe électronique
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns hautes performances)
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Robinet de prélèvement de carburant, monté sur l'embase du filtre à carburant
  • Filtre à carburant primaire
  • Séparateur d'eau

Instruments
  • Tableau de bord, côté gauche
  • Manomètre d'huile moteur
  • Voltmètre
  • Thermomètre d'eau
  • Compte-tours/compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Système de ventilation du carter ouvert
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Orifice de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile

Montage
  • Support avant et arrière

Système de protection
  • Système de marche/arrêt automatique (conforme aux exigences de la norme NFPA 20, peut être alimenté par l'une ou l'autre de deux batteries sources et possibilité d'actionnement manuel du démarreur)

Système de démarrage
  • Démarreur électrique 24 V, gauche
  • Réchauffeur d'eau des chemises (3 kW, 120-240 V)

Général
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Calage de l'allumage variable automatique, électronique
  • Kit de montage électronique, connecteur à 70 broches (connecteurs, broches, fiches femelles)

Vue d'ensemble

Moteurs de pompe à incendie C18 ACERT™ Cat. Puissances : 447-597 bkW (600-800 bhp) à 1 800-1 900 tr/min, conformes à la norme américaine EPA Tier 3 ou EPA Tier 2 sur les émissions relatives aux moteurs de pompe à incendie fixes d'urgence. Puissance : 522 bkW (700 bhp) à 1 500 tr/min, non certifiée. Homologation FM. Classification UL.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 600.0 bHP 447.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 800.0 bHP 597.0 bkW Less
Émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier, Tier 2 ou sans certification Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier, Tier 2 ou sans certification Less
Régime nominal 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1106.0 in³ 18.0 l Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Poids du moteur, à sec net 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 500.0 h 500.0 h Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 1 SAE n° 1 Less
Dents du volant 113 113 Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 10.0 gal (US) 37.7 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 13.3 gal (US) 50.0 l Less

Encombrement

Length 74.4 in 1889.0 mm Less
Largeur 43.0 in 1091.0 mm Less
Hauteur 54.3 in 1380.0 mm Less

Normes sur les émissions


Les puissances 447 bkW (600 bHP) à 1 750, 1 900, 2 100 tr/min et 522 bkW (700 bHP) à 1 900 et 2 100 tr/min respectent la norme américaine EPA Tier 3 sur les émissions relatives aux moteurs de pompe à incendie fixes d'urgence. Homologation FM. Classifié UL – aux États-Unis et au Canada. Conforme aux normes NFPA 20.


Les puissances 597 bkW (800 bHP) à 1 750, 1 900 et 3 100 tr/min sont conformes à la norme américaine EPA Tier 2 sur les émissions relatives aux moteurs de pompe à incendie fixes d'urgence. Homologation FM. Classifié UL – aux États-Unis et au Canada. Conforme aux normes NFPA 20.