Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3508B LE - Moteurs de compression de gaz

G3508B

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du moteur
Technologie de combustion ultra pauvre (ULB, Ultra Lean Burn)
Normes sur les émissions
Gestion de moteur numérique évoluée
Gamme complète d'équipements
Tests
Gas Engine Rating Pro
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour G3508B

Spécifications du moteur

G3508B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à débit axial
  • Nettoyable
  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • ADEM A3 avec commande électronique d'accélération intégrée
  • Homologué CSA

Circuit de refroidissement

  • Refroidissement d'air d'alimentation bi-étagé
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe à eau de chemises et du refroidisseur d'admission entraînée par engrenages
  • Noyaux de refroidisseur d'admission en acier inoxydable

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement sec
  • Sortie d'échappement : 200 mm I. D.

Volants et carters de volant

  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • 7-50 psi d'alimentation en gaz
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz commandé par soupape pivotante

Système d'allumage

  • ADEM A3
  • Certification CSA pour extérieur

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Prises de force

  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Analyse des vibrations de torsion

  • Fourni par Caterpillar, requis au premier trimestre 2010

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

G3508B Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air circulaires

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Version certifié CSA disponible avec

Circuit de refroidissement

  • Connexions joint mécanique

Circuit d'échappement

  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides

Circuit de carburant

  • Filtre à gaz

Instruments

  • Tableau d'affichage Advisor
  • Module de communications

Circuit de lubrification

  • Huile de graissage
  • Filtre de dérivation d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air

Prises de force

  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Général

  • Peinture spéciale

Certification UE

  • Certification CEE DOI

Support

  • Mise en service en usine

Découvrez comment G3508B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  G3508B

Afficher davantage d'offres