Moteur pour l'industrie du pétrole et du gaz G3512B LE

G3512B

Spécifications produit pour G3512B

Spécifications du moteur

G3512B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à débit axial
  • Nettoyable
  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • ADEM A3 avec commande électronique d'accélération intégrée
  • Homologué CSA

Circuit de refroidissement

  • Refroidissement d'air d'alimentation bi-étagé
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe à eau de chemises et du refroidisseur d'admission entraînée par engrenages
  • Noyaux de refroidisseur d'admission en acier inoxydable

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement sec
  • Sortie d'échappement : 200 mm I. D.

Volants et carters de volant

  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • 7-50 psi d'alimentation en gaz
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Régulateur de pression du gaz commandé par soupape pivotante

Système d'allumage

  • ADEM A3
  • Certification CSA pour extérieur

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile
  • Robinet de prélèvement d'huile
  • Accumulateur d'huile du turbocompresseur

Prises de force

  • Carter avant, deux côtés
  • Entraînement accessoires avant inférieur côté gauche

Analyse des vibrations de torsion

  • Fourni par Caterpillar

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

G3512B Options

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air circulaires

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Version certifié CSA disponible avec

Circuit de refroidissement

  • Connexions joint mécanique

Circuit d'échappement

  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides

Circuit de carburant

  • Filtre à gaz

Instruments

  • Tableau d'affichage Advisor
  • Module de communications

Circuit de lubrification

  • Huile de graissage
  • Filtre de dérivation d'huile
  • Pompe de prégraissage de l'air

Prises de force

  • Arbre de volant avant
  • Poulies

Général

  • Peinture spéciale

Certification UE

  • Certification CEE DOI

Support

  • Mise en service en usine

Découvrez comment G3512B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  G3512B

Afficher davantage d'offres