3512E Tier 4

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Moteur électrique de forage du sol 3512E Tier 4

Spécifications générales

Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Caractéristique nominale maximale 1750.0 bHP 1306.0 bkW Less
Caractéristique nominale minimale 1476.0 bHP 1101.0 bkW Less
Course 8.5 in 215.0 mm Less
Cylindrée 3596.0 in³ 58.9 l Less
Volant et carter de volant SAE n° 00 SAE n° 00 Less

Normes sur les émissions

Normes sur les émissions Normes sur les émissions EPA Tier 4 Final/CARB/Stage IV UE Normes sur les émissions EPA Tier 4 Final/CARB/Stage IV UE Less

Encombrement

Length 130.0 in 3290.0 mm Less
Largeur 72.0 in 1817.0 mm Less
Hauteur 78.0 in 1977.0 mm Less

Dimensions

Poids 21602.0 lb 9798.0 kg Less

Conception du moteur

- Conçu spécialement pour satisfaire les exigences de forage pétrolier et gazier - Conçu à partir de la plate-forme 3500 éprouvée, avec les meilleures fiabilité et durée de vie du secteur - Composants internes du moteur conçus pour la rénovation et la réutilisation lors de la révision générale - Tableau de commande EMCP 4.4 standard avec option Smart Engine Management System (SEMS) - Conception robuste qui prolonge la durée de vie utile et réduit les coûts d'exploitation et de possession - Catalyseur d'oxydation diesel/NRS (DOC)/circuit de carburant à rampe commune afin de répondre aux exigences des normes Tier 4 Final/CARB

Sécurité

- Il n'est pas nécessaire de stocker et de manipuler le fluide d'échappement diesel (DEF) sur le site de forage pour répondre aux exigences en matière d'émissions - Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le panneau de commande EMCP 4.4 - Coupure d'air standard et clapets de décharge d'explosion en option - Alarmes configurable, détarage et seuils d'arrêt - Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles

Facilité d'installation et de conditionnement

- Le 3512E a la même empreinte que le 3512C et peut dont être hébergé dans une plateforme de conception 3512C avec peu de changements - Double catalyseur d'oxydation diesel (DOC) offrant une souplesse de configuration et un emballage facile - Panneau de commande EMCP qui utilise des protocoles de communication standards pour s'intégrer facilement à l'équipement de surveillance de la productivité, de l'état et des performances

Coûts d'exploitation réduits

- Mise en parallèle et fonctionnalité de partage des charges avec SEMS - Technologies d'émissions sans fluide secondaire - Fiable et sûr pour une disponibilité optimale pour les applications Pétrole et Gaz les plus exigeantes - Meilleur rendement énergétique se traduisant par une baisse des coûts d'exploitation - Même longue durée de service jusqu'à la révision générale, avec post-traitement sans entretien

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.

Tests

- Tous les groupes électrogènes Cat sont testés à pleine charge pour s'assurer des bonnes performances du moteur - Les configurations standard sont assemblées, testées et validées en tant qu'ensemble pour garantir performances, fiabilité et longue durée de vie

Service après-vente proposé par le réseau de concessionnaires Cat

- Plus de 2 200 concessions - Les techniciens d'entretien des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre produit Cat - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier - Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne - État des composants internes du moteur - Présence de liquides et de sous-produits indésirables - Intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs

Le Caterpillar Production System permet de fabriquer des produits conformes aux normes de qualité les plus élevés pour une longue durée d'opération fiable

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins en pétrole et gaz, veuillez vous rendre sur www.cat.com/oilandgas

3512E Tier 4 Équipement standard

Montage du post-traitement
  • 2 CEM livrés démontés
  • Requiert la structure de support et le montage du client

Circuit d'admission d'air
  • Noyau du refroidisseur d'admission, résistant à la corrosion
  • Filtre à air, usage normal, à deux éléments, aucun préfiltre
  • Indicateurs d'entretien

Système de commande
  • ADEM A5 ECU Cat, côté gauche

Circuit de refroidissement
  • Thermostat à sortie contrôlée et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Pompe de refroidissement d'eau douce à refroidisseur d'admission (SCAC), centrifuge entraînée par engrenages
  • Refroidissement du radiateur à distance, sortie d'eau unique
  • DI 141,5 mm (5,6 po), connexion de type flexible

Circuit d'échappement
  • Collecteurs d'échappement, sec
  • Doubles turbocompresseurs à roulements
  • Sortie d'échappement double turbine
  • Tous les moteurs sont livrés avec kit flexible

Volants et carter de volant
  • Volant et carter de volant, SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Pompe d'alimentation en carburant basse pression
  • Circuit de carburant haute pression à rampe commune
  • Injecteurs-pompes à commande électronique avec accumulateurs individuels de carburant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant avec séparateur d'eau/de carburant, livrée démontée
  • Pompe à carburant haute pression avec soupape de commande de carburant
  • Filtres à carburant primaires renforcés avec séparateur d'eau/de carburant, livrés démontés

Instruments
  • EMCP 4.4 , livré démonté
  • Surveillance du moteur Product Link™

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Robinet de vidange du carter d'huile, raccord femelle 2" NPT
  • Carter d'huile étroit
  • Filtre à huile à visser, droite
  • Expédiés secs

Montage
  • Rails, montage, sol, 254 mm (10 in)
  • Prises de force
  • Entraînement auxiliaire
  • En bas à l'avant gauche (disponible pour l'utilisation d'une PDF)
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection
  • Système ECM ADEM A5 pour fournir des stratégies de détarage de moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles. Comprend une coupure d'entrée d'air sur vanne à glissière simple, activée en cas de surrégime ou arrêt d'urgence

Système de démarrage
  • Circuit de démarrage intégré prélubrifié : - Démarreur à air, DR, 620-1 034 kPa (90-150 psi), gauche - Silencieux pour l'air intégré - Moteur de prégraissage de l'air, droite

Normal
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

3512E Tier 4 Options

Circuit d'admission d'air
  • Filtres à air à usage intensif (deux éléments avec préfiltres)

Circuit de charge
  • Alternateur de charge de 80 A

Circuit de refroidissement
  • Radiateur fourni par Caterpillar, empilement 46/CVS, avec ventilateur soufflant, entraînement de ventilateur, poulie, protège-courroie, régulateur et refroidisseur de carburant
  • Raccord de sortie d'eau unique (à utiliser avec radiateur fourni par le client)
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement

Circuit d'échappement
  • Kit flexible
  • Silencieux intégrés (en acier peint et acier inoxydable) avec coude de sortie et déflecteur de pluie

Instruments
  • Product Link

Système de lubrification
  • Ventilation du carter fermée
  • Filtre à huile centrifuge
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de protection
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Détecteur de particules métalliques

Normal
  • Moyeu d'accouplement
  • Groupe vireur
  • Réchauffeur d'eau des chemises 240-480 V