Groupes électrogènes de forage terrestre 3512C

3512C

Caractéristiques en un coup d'œil

Tests
Une solution personnalisée
Une solution personnalisée
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs

Spécifications produit pour 3512C

Spécifications du moteur

Dimensions

Contenance de fluides

3512C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Coupure d'admission d'air
  • Filtre à air à usage normal

Système de commande

  • ECU ADEM A3, montée à gauche
  • Commande de crémaillère directe 0-200 mADC, raccord et commandes des résistances de chauffage et de réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de refroidissement

  • Radiateur fourni par Caterpillar, empilement 46/CVS, rapport 0,627, avec ventilateur soufflant, entraînement de ventilateur, poulie, protège-courroie, capteur de niveau de liquide de refroidissement, régulateur et refroidisseur de carburant
  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct
  • Thermostat de l'eau des chemises commandé à la sortie
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages
  • Sortie double
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages
  • Thermostat de l'eau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Doubles turbocompresseurs, roulements refroidis par eau

Volant et carter

  • Volant, SAE n° 00
  • Carter de volant, SAE n° 00
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant simple (côté gauche) avec pompe d'amorçage (côté gauche)
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisation de retour de carburant avec raccord flexible
  • Injecteurs-pompes électroniques

Équipements pour alternateur

  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur le fût avec filtre à air et contacteur de différentiel de pression

Instruments

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Jauges analogiques :
  • Connecteur du port d'entretien
  • Borniers de connexion client

Panneau de commande EMCP 4.3

  • Affichage graphique 140 mm (5,5 in)
  • Communication
  • Commandes
  • Protection du groupe électrogène
  • Sorties
  • Entrées
  • Autres caractéristiques

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Carter d'huile étroit
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT
  • Filtre à huile simple

Montage

  • Tubes de 4,19 m (165 in) de long, 412 mm (16,2 in) de haut, 1,18 m (50,5 in) de large

Système de protection

  • Alarmes, détarage et arrêt du moteur en cas de fonctionnement anormal

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique TDI, côté droit - 1 034 kPa (150 psi)

Normal

  • Peinture - Jaune Cat

3512C Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rectangulaire
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rond

Système de commande

  • Options de commande du moteur :
  • Régulateur de répartition des charges, 2301A

Circuit de refroidissement

  • Options de radiateur :
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Options de raccord du circuit de refroidissement (compatibles avec un radiateur fourni par le client) :
  • Entraînement de ventilateur et protection de courroie (compatible avec les radiateurs à distance et fournis par le client)
  • Options de poulie de ventilateur (compatibles avec un radiateur fourni par le client) :

Circuit d'échappement

  • Détendeur d'échappement 297 mm à 340 mm (11,7 à 13,4 in)
  • Raccord flexible, 356 mm (14 in)
  • Coude, 305 mm (12 in)
  • Silencieux, 356 mm (14 in), pare-étincelles, doté de manchons d'accouplement, porte de visite et boîtier d'allumage
  • Silencieux, 305 mm (12 in), pare-étincelles, doté de manchons d'accouplement, porte de visite et boîtier d'allumage

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant personnalisé
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau

Équipements pour alternateur

  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur fût
  • Transformateurs de courant (3)
  • Boîtier d'accès aux câbles

Instruments

  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Thermocouples montés, un par cylindre

Circuit de lubrification

  • Filtre à huile personnalisé
  • Filtre à huile centrifuge monté côté droit
  • SAE15W40, DEO Caterpillar, 500 heures
  • Élimination des fumées du carter
  • Régulateur de niveau d'huile

Montage

  • Châssis intérieur personnalisé
  • Châssis extérieur personnalisé
  • Silentblocs pour ensemble (3), pour le montage du châssis intérieur sur le châssis fourni par le client

Prise de force

  • Alternateur 24 V, 68 A

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Contacteur de détecteur de particules métalliques
  • Détecteur de particules métalliques avec coffret de surveillance

Système de démarrage

  • Démarreur personnalisé
  • Régulateur de pression d'air

Normal

  • Groupe vireur pour moteur monté à gauche
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-240 V, monophasé, 6 kW, montage à gauche et droite
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-480 V, monophasé, 12 kW, montage à gauche et droite
  • Canalisations du réchauffeur d'eau des chemises

Découvrez comment 3512C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512C

Afficher davantage d'offres