Groupes électrogènes de forage terrestre 3512B

3512B

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du produit
Tests
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Facilité d'installation
Sécurité

Spécifications produit pour 3512B

Spécifications du moteur

Dimensions

Contenance de fluides

3512B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Coupure d'admission d'air
  • Filtre à air à usage normal

Système de commande

  • ECU ADEM A3, montée à gauche
  • Commande de crémaillère directe 0-200 mADC, raccord et commandes des résistances de chauffage et de réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de refroidissement

  • Radiateur fourni par Caterpillar, empilement 46/CVS, rapport 0,627, avec ventilateur soufflant, entraînement de ventilateur, poulie, protège-courroie, capteur de niveau de liquide de refroidissement, régulateur et refroidisseur de carburant
  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct
  • Thermostat de l'eau des chemises commandé à la sortie
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages
  • Sortie double
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages
  • Thermostat de l'eau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Doubles turbocompresseurs, roulements refroidis par eau

Volant et carter

  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant simple (côté gauche) avec pompe d'amorçage (côté gauche)
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisation de retour de carburant avec raccord flexible
  • Injecteurs-pompes électroniques

Équipements pour alternateur

  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur le fût avec filtre à air et contacteur de différentiel de pression

Instruments

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Jauges analogiques :
  • Connecteur du port d'entretien
  • Borniers de connexion client

Panneau de commande EMCP 4.3

  • Affichage graphique 140 mm (5,5 in)
  • Communication
  • Commandes
  • Protection du groupe électrogène
  • Sorties
  • Entrées
  • Autres caractéristiques

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Carter d'huile étroit
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT
  • Filtre à huile simple

Montage

  • Tubes de 4,19 m (165 in) de long, 412 mm (16,2 in) de haut, 1,18 m (50,5 in) de large

Système de protection

  • Alarmes, détarage et arrêt du moteur en cas de fonctionnement anormal

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique TDI, côté droit - 1 034 kPa (150 psi)

Général

  • Peinture - Jaune Cat

3512B Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rectangulaire
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rond

Système de commande

  • Options de commande du moteur :
  • Régulateur de répartition des charges, 2301A

Circuit de refroidissement

  • Options de radiateur :
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Options de raccord du circuit de refroidissement (compatibles avec un radiateur fourni par le client) :
  • Entraînement de ventilateur et protection de courroie (compatible avec les radiateurs à distance et fournis par le client)
  • Options de poulie de ventilateur (compatibles avec un radiateur fourni par le client) :

Circuit d'échappement

  • Modèle de 1200 tr/min uniquement :
  • Modèle de 1500 tr/min uniquement :

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant personnalisé
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau

Équipements pour alternateur

  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur fût
  • Transformateurs de courant (3)
  • Boîtier d'accès aux câbles

Instruments

  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Thermocouples montés, un par cylindre

Circuit de lubrification

  • Filtre à huile personnalisé
  • Filtre à huile centrifuge monté côté droit
  • SAE15W40, DEO Caterpillar, 500 heures
  • Élimination des fumées du carter
  • Régulateur de niveau d'huile

Montage

  • Châssis intérieur personnalisé
  • Châssis extérieur personnalisé
  • Silentblocs pour ensemble (3), pour le montage du châssis intérieur sur le châssis fourni par le client

Prise de force

  • Alternateur 24 V, 68 A

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Contacteur de détecteur de particules métalliques
  • Détecteur de particules métalliques avec coffret de surveillance

Système de démarrage

  • Démarreur personnalisé
  • Régulateur de pression d'air

Général

  • Groupe vireur pour moteur monté à gauche
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-240 V, monophasé, 6 kW, montage à gauche et droite
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-480 V, monophasé, 12 kW, montage à gauche et droite
  • Canalisations du réchauffeur d'eau des chemises

Découvrez comment 3512B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512B

Afficher davantage d'offres