Groupes électrogènes de forage terrestre 3512C (HD)

3512C (HD)

Caractéristiques en un coup d'œil

Une solution personnalisée
Tests
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour 3512C (HD)

Spécifications du moteur

Dimensions

Contenance de fluides

3512C (HD) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Coupure d'admission d'air
  • Filtre à air à usage normal

Système de commande

  • ECU ADEM A3, montée à gauche
  • Commande de crémaillère directe 0-200 mADC, raccord et commandes de résistances de chauffage et de réchauffeur d'eau des chemises ou
  • Régulateur de tension numérique (DVR) Cat doté d'une capacité de statisme réactif, d'une détection de tension triphasée, des modes kVAR/PF, de la suppression des RFI, d'un limiteur d'excitation mini/max. et d'une surveillance à diodes de l'excitateur, de raccords et commandes pour les résistances de chauffage et le réchauffeur d'eau des chemises, d'une surveillance de la température pour les 6 détecteurs de température de la résistance du stator et les 2 détecteurs de température de la résistance des roulements via J1939

Circuit de refroidissement

  • Refroidi à l'admission par un circuit distinct
  • Thermostat de l'eau des chemises commandé à la sortie
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres : à engrenages
  • Sortie double
  • Pompe à eau du refroidisseur d'admission : à engrenages
  • Thermostat de l'eau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Doubles turbocompresseurs, roulements refroidis par eau
  • Adaptateur d'échappement, DI 297 mm à DI 340 mm (11,7 in à 13,4 in)
  • Bride soudable, DI 360 mm (14,2 in)

Volant et carter

  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant simple (côté gauche) avec pompe d'amorçage (côté gauche)
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisation de retour de carburant avec raccord flexible
  • Injecteurs-pompes électroniques
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Jauges analogiques :
  • Connecteur du port d'entretien
  • Borniers de connexion client

Panneau de commande EMCP 4.3

  • Affichage graphique 140 mm (5,5 in)
  • Communication
  • Commandes
  • Protection du groupe électrogène
  • Sorties
  • Entrées
  • Autres caractéristiques

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Carter d'huile étroit
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT
  • Filtre à huile simple

Montage

  • Tubes de 4,19 m (165 in) de long, 412 mm (16,2 in) de haut, 1,18 m (50,5 in) de large
  • Raccord de conduite d'entraînement d'amortisseur visqueux

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire
  • En bas à l'avant gauche (disponible pour l'utilisation d'une PDF)
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Alarmes, détarage et arrêt du moteur en cas de fonctionnement anormal

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique TDI, côté droit - 1 034 kPa (150 psi)
  • Silencieux pneumatique à commande à gauche

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Levage et câble deux dispositions

3512C (HD) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rectangulaire
  • Adaptateur d'admission d'air à distance – rond

Système de commande

  • Régulateur de répartition des charges, 2301A
  • Module de répartition des charges
  • Conversion du régulateur en commande de crémaillère directe de 0-200 mA

Circuit de refroidissement

  • Options de radiateur :
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Raccord flexible d'échappement, DI 318 mm (12,5 in)
  • Coude, 305 mm (12 in)
  • Silencieux 305 mm (12 in), sans pare-étincelles
  • Silencieux, 356 mm (14 in), pare-étincelles, doté de manchons d'accouplement, porte de visite et boîtier d'allumage
  • Silencieux, 305 mm (12 in), pare-étincelles, doté de manchons d'accouplement, porte de visite et boîtier d'allumage

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant personnalisé
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau

Équipements pour alternateur

  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur le fût avec filtre à air et contacteur de différentiel de pression
  • Bornier pour l'industrie du pétrole monté sur fût
  • Transformateur à statisme de courant
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Transformateurs (3) à détection de courant
  • Détecteurs de température à roulements

Instruments

  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Thermocouples montés, un par cylindre

Circuit de lubrification

  • Filtre à huile centrifuge monté côté droit
  • Élimination des fumées du carter
  • Régulateur de niveau d'huile

Montage

  • Châssis extérieur 7,62 m (25 ft)
  • Châssis extérieur 9,14 m (30 ft)
  • Châssis extérieur 12,19 m (40 ft)
  • Silentblocs pour ensemble (3), pour le montage du châssis intérieur sur le châssis fourni par le client
  • Châssis personnalisé

Prise de force

  • Alternateur 24 V, 60A
  • Poulie de vilebrequin

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Contacteur de détecteur de particules métalliques
  • Détecteur de particules métalliques avec coffret de surveillance

Système de démarrage

  • Démarreur personnalisé
  • Régulateur de pression d'air

Général

  • Groupe vireur pour moteur monté à gauche
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-240 V, monophasé, 6 kW, montage à gauche et droite
  • Réchauffeur d'eau des chemises, homologation UL, 120-480 V, monophasé, 12 kW, montage à gauche et droite
  • Canalisations du réchauffeur d'eau des chemises

Découvrez comment 3512C (HD) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512C (HD)

Afficher davantage d'offres