Le forage pétrolier et gazier est une tâche complexe qui nécessite un équipement de génération d'énergie spécialisé. Les Groupes électrogènes 3500 Cat sont spécialement conçus pour les opérations de forage des tiges CA électriques. Ils sont le fruit de plusieurs décennies d'expérience sur le terrain avec la plate-forme 3500, associées aux dernières technologies électroniques afin d'obtenir des performances de pointe, une réduction des émissions et une simplification de l'interface utilisateur. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène de forage terrestre 3508B. Puissance : 835 ekW (1 194 kVA) à 50 Hz (1 500 tr/min). Non certifiée en matière d'émissions, disponible pour les régions non réglementées.
Caractéristique nominale minimale | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Caractéristique nominale maximale | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Normes sur les émissions | Non certifié Non certifié | More |
Alternateur | SR4B SR4B | More |
Alésage | 6.69 in 170.0 mm | More |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission | More |
Circuit de carburant | EUI EUI | More |
Commande et protection du moteur | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Course | 7.48 in 190.0 mm | More |
Cylindrée | 2111.0 in³ 34.5 l | More |
Intervalle de vidange d'huile | 500.0 h 500.0 h | More |
Poids | 33846.0 lb 15352.0 kg | More |
Tension | 600 600 | More |
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord - Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles - Alarmes, détarage et valeurs de consigne d'arrêt configurables- Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles
- Conçu spécialement pour répondre aux besoins des applications pétrolières et gazières - Fiabilité éprouvée et longue durée de vie - Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation - Meilleure puissance volumique du marché - Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude - Long intervalle entre les révisions générales éprouvé dans les applications pétrolifères - Composants du moteur conçus pour pouvoir être rénovés et réutilisés lors de la révision générale.
– Tous les groupes électrogènes Cat sont testés à pleine charge pour s'assurer des bonnes performances du moteur. – Les groupes électrogènes sont assemblés, testés et validés en tant qu'ensemble pour garantir performances, fiabilité et longue durée de vie.
– Plus de 2 200 concessions – Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole – Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier – Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne – Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur • La présence de liquides indésirables • La présence de sous-produits de combustion • L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site
- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale - Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.
- Le système de gestion du moteur ADEM A3 assure à la fois le contrôle, la surveillance et la protection du moteur.